Fittings für Schläuche / Allzweck

Fittings für Schläuche / Allzweck

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Wählen Sie vor der Verwendung einen entsprechenden Schlauch aus. -Schlauch aus Harz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Schläuche/Allzweck:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffGeeigneter Schlauch-
NippelInnenGummikappenUnterlegscheibeMutter PresshülseGummidichtungHülse, Ring
TCSMEN 1.4308 Äquivalent---EN 1.4308 ÄquivalentNBRPOMHOTR□, HOTRS□, HOTSG□, HOTG□

Spezifikationen

Teile-nummer
TCSM25
Teile-nummerLSechskant-/Achtkant-Stutzen BV(F)GR (PT)Geeigneter Schlauch-StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5 ~ 10 Stk.
TCSM
(Edel-stahl)
954.530733-3/8HOTR□
HOTRS□
HOTSG□
HOTG□
  
1259321035.51/2  
15603612401/2  
19644116.5453/4  
25705022541  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
Gleicher Betriebsdruck wie für verwendbare Schläuche.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TCSM9
TCSM12
TCSM15
TCSM19
TCSM25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)

46.84 €

1 5 Arbeitstage 9

50.13 €

1 5 Arbeitstage 12

62.10 €

1 5 Arbeitstage 15

82.74 €

1 5 Arbeitstage 19

106.79 €

1 5 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Muttern Verbindungsausführung Nippel
Kompatible Schläuche HOTR,HOTSG,HOTG

Ergänzungsartikel

Technischer Support