Schneidringfittings für Hydraulik-Rohre / Muttern

Schneidringfittings für Hydraulik-Rohre / Muttern

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Klemmverschraubung, die für hydraulische Rohrleitungen geeignet ist. -Bei Arbeiten an Rohrleitungen, bei denen der Platz begrenzt oder Schweißen nicht möglich ist, ermöglicht diese Verschraubung den Anschluss von Rohrleitungen durch einfaches Anziehen der Muttern. -Einfach ein Rohr oder einen Schlauch in die Mutter einführen und anziehen, um die Rohrleitungsarbeiten abzuschließen. -Wenn die Überwurfmutter angezogen ist, ziehen Sie sie um 3/4 bis 1 Umdrehung von dem Punkt an, an dem die Reaktion plötzlich zunimmt, weiter an, um den Anziehvorgang abzuschließen.
Schneidringfittings für Hydraulik-Rohre/Muttern:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
KTGNTEN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teile-nummer
KTGS8-1
KTGR6
Teile-nummerDTH InnensechskantLStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
KTGNT67.3M12x1.51415  
89.3M14x1.51715  
1011.3M16x1.51916  
1213.3M18x1.52216  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KTGNT6
KTGNT8
KTGNT10
KTGNT12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

2.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

3.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

3.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.1158 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Öl
Werkstoff des passenden Rohrs Stahlrohr Max. Betriebsdruck(MPa) 50 Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250

Ergänzungsartikel

Technischer Support