Fittings für unlackierte Stahlrohre / Verbindungsstück mit Gewinde

Fittings für unlackierte Stahlrohre / Verbindungsstück mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Fittings für unlackierte Stahlrohre/Verbindungsstück mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent
Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (hier -> SKFPK

Spezifikationen

Teile-nummer-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Teile-nummerR (PT)
T auswählen
T
Rc (PT)
LBCFEHQuadratischStückpreisMengen-Rabatt
AusführungDH1H21 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SKUF411/834.81117.815.33.527.51414
21/435.81317.815.33.528.51417
611/834.91117.915.4527.51414
21/435.91317.915.4528.51417
33/837.91417.915.4530.51422
821/436.81318.816.862915.8717
33/838.81418.816.863115.8722
1021/437.81319.817.88301917
33/839.81419.817.88321922
1233/842.81422.822.810322322

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKUF4-1
SKUF4-2
SKUF6-1
SKUF6-2
SKUF6-3
SKUF8-2
SKUF8-3
SKUF10-2
SKUF10-3
SKUF12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (A1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø

19.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041/8

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041/4

16.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061/8

19.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061/4

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063/8

21.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083/8

22.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101/4

26.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103/8

27.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123/8

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für unlackierte Stahlrohre/Verbindungsstück mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Gewine-an-Rohr, Richtung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahlrohre Anschlussgewinde, Ausführung R (PT)
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Ergänzungsartikel

Technischer Support