Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ausführungen | Werkstoff |
PVCTE | TS-Verbinder | PVC |
PVCHE | HI-Anschlüsse | Schlagfestigkeit PVC |
Teile-nummer |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Teile-nummer | Z | H | zur Genauigkeit | Stückpreis | ||
PVCTE | PVCHE | |||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 50 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | |||
PVCTE PVCHE | 13 | 10 | 36 | JIS K 6743 | ||
16 | 13 | 43 | ||||
20 | 15 | 50 | ||||
25 | 18 | 58 | ||||
30 | 21 | 65 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PVCHE13 |
PVCHE16 |
PVCHE20 |
PVCHE25 |
PVCHE30 |
PVCTE13 |
PVCTE16 |
PVCTE20 |
PVCTE25 |
PVCTE30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Rohraußen-Ø D (A1) (Ø) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Ausführung | Rohrinnen-Ø d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 18 | 0.75 | HI Fitting | 13 | ||
0.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 22 | 0.75 | HI Fitting | 16 | ||
0.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 26 | 0.75 | HI Fitting | 20 | ||
1.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 32 | 0.75 | HI Fitting | 25 | ||
1.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 38 | 0.75 | HI Fitting | 30 | ||
0.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 18 | 1 | TS Fittings | 13 | ||
0.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 22 | 1 | TS Fittings | 16 | ||
0.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 26 | 1 | TS Fittings | 20 | ||
1.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 32 | 1 | TS Fittings | 25 | ||
2.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 38 | 1 | TS Fittings | 30 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, gleicher Ø |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff des passenden Rohrs | PVC-Rohre | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 |
Modell | 90° Elbow |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Rohraußen-Ø D (A1)(Ø)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Rohrinnen-Ø d
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften