Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Teile-nummer | D | ds | H | L | L1 | zur Genauigkeit | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | ||||||
PVCTB | 16 | 50 | 22 | 78 | 109 | 77 | JIS K 6743 | ||
20 | 59 | 26 | 89.5 | 125 | 97 | ||||
25 | 68 | 32 | 101 | 142 | 97 | ||||
30 | 80 | 38 | 119 | 158 | 129 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PVCTB16 |
PVCTB20 |
PVCTB25 |
PVCTB30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (A1) (Ø) | Rohrinnen-Ø d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 22 | 16 | |
22.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 | 20 | |
27.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 32 | 25 | |
38.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, gleicher Ø | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC-Rohre | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 | Ausführung | TS Fittings |
Modell | Valves |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (A1)(Ø)
Rohrinnen-Ø d
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften