PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / elastische Verbindung

PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / elastische Verbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieses PVC-Rohr ist einfach zu handhaben und wasserdicht. -Verbindungsart: von Rohr zu Rohr gleicher Durchmesser.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PVC-Rohrfittings/TS-Fittings/elastische Verbindung:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: PVC

Spezifikationen

Teile-nummer
PVCHSB20
PVCHBN100
Teile-nummerDtLBWzur GenauigkeitStückpreis
AusführungNr.1~10 Stk.
PVCTY13263682538JIS K 6743 
16345.51102942- 
20353.5782950JIS K 6743 
25434892956 
304849833.563 
Bei PVCTY16 ist die Mutter rund.
Verbindungen, die Erweiterungen / Zusammenziehen von PVC-Rohren aufgrund von Hitze auffangen.
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PVCTY13
PVCTY20
PVCTY25
PVCTY30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (A1)
(Ø)
Rohrinnen-Ø d

4.78 €

1 5 Arbeitstage 1813

8.06 €

1 5 Arbeitstage 2620

9.70 €

1 5 Arbeitstage 3225

14.48 €

1 5 Arbeitstage 3830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Weichmacherfreies Polyvinylchlorid Zulässige Flüssigkeit Wasser
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, gleicher Ø Werkstoff des passenden Rohrs PVC-Rohre Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35 Ausführung TS Fittings
Modell Expansion Joints

Ergänzungsartikel

Technischer Support