PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Kappe

PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Kappe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Kappe
  • PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Kappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PVC-Rohrfittings/TS-Fittings/Kappe:Verwandte bildanzeige
AusführungAusführungen  Werkstoff
PVCTCTS-VerbinderPVC
PVCHCHI-AnschlüsseSchlagfestigkeit PVC

Spezifikationen

Teile-nummer
PVCHSB20
PVCHBN100
Teile-nummerLzur GenauigkeitStückpreis
PVCTCPVCHC
AusführungNr.1 ~ 50 Stk.20 ~ 50 Stk.
PVCTC
PVCHC
1329JIS K 6743
1633.5
2038.5
2544
3048
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PVCHC13
PVCHC16
PVCHC20
PVCHC25
PVCHC30
PVCTC13
PVCTC16
PVCTC20
PVCTC25
PVCTC30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Rohraußen-Ø D (A1)
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Ausführung Rohrinnen-Ø d

0.50 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid180.75HI Fitting13

0.57 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid220.75HI Fitting16

0.62 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid260.75HI Fitting20

0.82 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid320.75HI Fitting25

0.88 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid380.75HI Fitting30

0.38 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid181TS Fittings13

0.43 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid221TS Fittings16

0.47 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid261TS Fittings20

0.57 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid321TS Fittings25

0.75 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid381TS Fittings30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Sonstige
Werkstoff des passenden Rohrs PVC-Rohre Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Modell Cap

Ergänzungsartikel

Technischer Support