Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ausführungen | Werkstoff |
PVCTT | TS-Verbinder | PVC |
PVCHT | HI-Anschlüsse | Schlagfestigkeit PVC |
Teile-nummer |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Teile-nummer | Z1 | Z2 | H | I | zur Genauigkeit | Stückpreis | ||
PVCTT | PVCHT | |||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 50 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | |||||
PVCTT PVCHT | 13 | 10 | 10 | 36 | 36 | JIS K 6743 | ||
16 | 13 | 13 | 43 | 43 | ||||
20 | 15 | 15 | 50 | 50 | ||||
25 | 18 | 18 | 58 | 58 | ||||
30 | 21 | 21 | 65 | 65 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PVCHT13 |
PVCHT16 |
PVCHT20 |
PVCHT25 |
PVCHT30 |
PVCTT13 |
PVCTT16 |
PVCTT20 |
PVCTT25 |
PVCTT30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Rohraußen-Ø D (A1) (Ø) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Ausführung | Rohrinnen-Ø d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 18 | 0.75 | HI Fitting | 13 | ||
0.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 22 | 0.75 | HI Fitting | 16 | ||
1.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 26 | 0.75 | HI Fitting | 20 | ||
1.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 32 | 0.75 | HI Fitting | 25 | ||
2.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 38 | 0.75 | HI Fitting | 30 | ||
0.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 18 | 1 | TS Fittings | 13 | ||
0.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 22 | 1 | TS Fittings | 16 | ||
0.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 26 | 1 | TS Fittings | 20 | ||
1.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 32 | 1 | TS Fittings | 25 | ||
1.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 38 | 1 | TS Fittings | 30 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, gleicher Ø |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff des passenden Rohrs | PVC-Rohre | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 |
Modell | Tees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Rohraußen-Ø D (A1)(Ø)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Rohrinnen-Ø d
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften