PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Reduzierbuchse

PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Reduzierbuchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Reduzierbuchse
  • PVC-Rohrfittings / TS-Fittings / Reduzierbuchse
[Merkmale] Dieses PVC-Rohr ist einfach zu handhaben und wasserdicht. -Verbindungsart: von Rohr zu Rohr reduzierend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PVC-Rohrfittings/TS-Fittings/Reduzierbuchse:Verwandte bildanzeige
AusführungAusführungen  Werkstoff
PVCTSDTS-VerbinderPVC
PVCHSDHI-AnschlüsseSchlagfestigkeit PVC

Spezifikationen

Teile-nummer
PVCHSB20
PVCHBN100
Teile-nummerZLzur GenauigkeitStückpreis
PVCTSDPVCHSD
AusführungNr.1 ~ 50 Stk.20 ~ 50 Stk.
PVCTSD
PVCHSD
1613561JIS K 6743
2016671
25161585
2520984
3025993
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PVCHSD1613
PVCHSD2016
PVCHSD2516
PVCHSD2520
PVCHSD3025
PVCTSD1613
PVCTSD2016
PVCTSD2516
PVCTSD2520
PVCTSD3025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Rohraußen-Ø D (A1)
(Ø)
Rohraußen-Ø (nur ungleicher Ø D1)
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Ausführung Rohrinnen-Ø d Rohrinnen-Ø d2

0.57 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid22180.75HI Fitting1613

0.63 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid26220.75HI Fitting2016

2.06 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid32220.75HI Fitting2516

1.14 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid32260.75HI Fitting2520

1.64 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid38320.75HI Fitting3025

0.38 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid22181TS Fittings1613

0.40 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid26221TS Fittings2016

0.57 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid32221TS Fittings2516

0.57 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid32261TS Fittings2520

0.88 €

1 6 Arbeitstage [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid38321TS Fittings3025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Zulässige Flüssigkeit Wasser Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, Reduzierung
Werkstoff des passenden Rohrs PVC-Rohre Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) 5::35
Modell Unequal Dia. Socket

Ergänzungsartikel

Technischer Support