Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ausführungen | Werkstoff |
PVCTSB | TS-Verbinder | PVC |
PVCHSB | HI-Anschlüsse | Schlagfestigkeit PVC |
Teile-nummer |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Teile-nummer | R(PT) | d | B | L | zur Genauigkeit | Stückpreis | ||
PVCTSB | PVCHSB | |||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 50 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | |||||
PVCTSB PVCHSB | 13 | 1/2 | 13 | 24 | 50 | JIS K 6743 | ||
16 | 1/2 | 13 | 29 | 57 | ||||
20 | 3/4 | 18 | 33 | 64 | ||||
25 | 1 | 23 | 40 | 71 | ||||
30 | 1 1/4 | 31 | 46 | 80 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PVCHSB13 |
PVCHSB16 |
PVCHSB20 |
PVCHSB25 |
PVCHSB30 |
PVCTSB13 |
PVCTSB16 |
PVCTSB20 |
PVCTSB25 |
PVCTSB30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Rohraußen-Ø D (A1) (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Ausführung | Rohrinnen-Ø d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 18 | 1/2 | 0.75 | HI Fitting | 13 | ||
0.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 22 | 1/2 | 0.75 | HI Fitting | 13 | ||
0.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 26 | 3/4 | 0.75 | HI Fitting | 18 | ||
1.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 32 | 1 | 0.75 | HI Fitting | 23 | ||
1.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Schlagfestes weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 38 | 1 1/4 | 0.75 | HI Fitting | 31 | ||
0.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 18 | 1/2 | 1 | TS Fittings | 13 | ||
0.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 22 | 1/2 | 1 | TS Fittings | 13 | ||
0.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 26 | 3/4 | 1 | TS Fittings | 18 | ||
0.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 32 | 1 | 1 | TS Fittings | 23 | ||
1.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Vinylchlorid] Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | 38 | 1 1/4 | 1 | TS Fittings | 31 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Verbindungsausführung | Gewine-an-Rohr, Richtung |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Stecker, gerade | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC-Rohre | Anschlussgewinde, Ausführung | R (PT) |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 | Modell | Sockets for Valves |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Rohraußen-Ø D (A1)(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Rohrinnen-Ø d
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften