Reduzierstücke / Messing / Innen-, Aussengewinde

Reduzierstücke / Messing / Innen-, Aussengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Niederdruck-Gewindefitting mit hoher Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] EN CW614N Equiv.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Messing-Fittings für Rohre aus unlackiertem Stahl/Reduzierbuchse:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSPBEN CW614N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerRc (PT)R (PT)LBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.T1T21 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSPB121/81/41617
131/83/81919
231/43/81919
241/41/22124
343/81/22124
363/83/42530
461/23/42530
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSPB12
SJSPB13
SJSPB23
SJSPB24
SJSPB34
SJSPB36
SJSPB46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1 Schraubennennwert T2

4.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/81/4

4.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/83/8

4.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/43/8

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/41/2

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/81/2

6.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/83/4

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/23/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Buchse
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) R
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support