Messing-Fittings für Rohre aus unlackiertem Stahl / Reduzierbuchse / Mit Außen- / Innengewinde

Messing-Fittings für Rohre aus unlackiertem Stahl / Reduzierbuchse / Mit Außen- / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Niederdruckverschraubung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] EN CW614N Equiv.
Messing-Fittings für Rohre aus unlackiertem Stahl/Reduzierbuchse/Mit Außen-/Innengewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSXSDEN CW614N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerR (PT)Rc (PT)LBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.T1T21 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSXSD121/81/42217
211/41/82214
231/43/82621
323/81/42617
343/81/23126
431/23/83022
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSXSD12
SJSXSD21
SJSXSD23
SJSXSD32
SJSXSD34
SJSXSD43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1 Schraubennennwert T2

5.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/81/4

5.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/41/8

7.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/43/8

7.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/81/4

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

7.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/23/8

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Stutzen mit Innengewinde, Außengewinde
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde (1) R Anschlussgewinde (2) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support