Messing-Fittings für Rohre aus unlackiertem Stahl / Reduziernippel

Messing-Fittings für Rohre aus unlackiertem Stahl / Reduziernippel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Niederdruckverschraubung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] EN CW614N Equiv.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Messing-Fittings für Rohre aus unlackiertem Stahl/Reduziernippel:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSRNDEN CW614N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerR (PT)LBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.T1T21 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSRND121/81/42614
131/83/82917
231/43/83117
241/41/23422
343/81/23622
363/83/44127
461/23/44327
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSRND12
SJSRND13
SJSRND23
SJSRND24
SJSRND34
SJSRND36
SJSRND46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1 Schraubennennwert T2

3.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/81/4

4.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/83/8

5.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/43/8

6.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/41/2

7.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/81/2

11.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/83/4

11.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/23/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Sechskantnippel
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde (1) R Anschlussgewinde (2) R
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support