Reduzierstücke / Messing / zweifach Innengewinde

Reduzierstücke / Messing / zweifach Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Niederdruck-Gewindeverschraubung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] EN CW614N Equiv.
Messing-Fittings für Rohre aus unlackiertem Stahl/Reduzierbuchse:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSFSDEN CW614N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerRc (PT)LBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.T1T21 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSFSD121/81/42617
131/83/82821
231/43/83021
241/41/23626
343/81/23826
363/83/44432
461/23/44632
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSFSD12
SJSFSD13
SJSFSD23
SJSFSD24
SJSFSD34
SJSFSD36
SJSFSD46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1 Schraubennennwert T2

6.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

8.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/83/8

8.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/43/8

12.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/41/2

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/81/2

20.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/83/4

20.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/23/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Reduzierstück Anschlussform Stutzen
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support