Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre / T-Stück

Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre / T-Stück
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Niederdruckverschraubung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] EN CW617N Equiv.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre/T-Stück:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSFTEN CW617N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerRc (PT)LL1StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSFT6A1/84422  
8A1/45025  
10A3/85829  
15A1/26834  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSFT6A
SJSFT8A
SJSFT10A
SJSFT15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1

6.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

11.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

18.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

27.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform T-Stücke
Werkstoff EN CW617N Äquiv. Anschlussgewinde (1) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9
Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support