Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SJSML | EN CW617N Äquivalent |
Teile-nummer |
SJSMT6A |
Teile-nummer | R (PT) | L1 | L2 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 Stk. | |||
SJSML | 6A | 1/8 | 17 | 17 | ||
8A | 1/4 | 22 | 22 | |||
10A | 3/8 | 25 | 25 | |||
15A | 1/2 | 29 | 29 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SJSML6A |
SJSML8A |
SJSML10A |
SJSML15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubennennwert T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
6.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/4 | |
7.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8 | |
12.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich | -50~150˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 6.9MPa |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Kniestücke, Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW617N Äquiv. | Anschlussgewinde (1) | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 6.9 |
Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubennennwert T1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften