Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre / 90 Grad Kniestück

Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre / 90 Grad Kniestück
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Niederdruckverschraubung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] EN CW617N Equiv.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre/90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSFLEN CW617N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerRc (PT)L1L2StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSFL6A1/82222  
8A1/42525  
10A3/82929  
15A1/23434  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSFL6A
SJSFL8A
SJSFL10A
SJSFL15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1

6.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

7.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

12.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

17.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Kniestücke
Werkstoff EN CW617N Äquiv. Anschlussgewinde (1) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9
Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support