Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Innensechskant

Rohrverbinder für Hochdruckleitungen / Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Hochdruck-Gewindefitting mit einem maximalen Betriebsdruck von 20,6 MPa.
Rohrverbinder für Hochdruckleitungen/Innensechskant:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff
SGPSH EN 1.1158 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Teile-nummerRc (PT)B( ℓ )(D)(L)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20 Stk.
SGPSH8A1/4228.52228  
10A3/8278.52733  
15A1/23293237  
20A3/438113842  
25A146124645  
32A1 1/458145552  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPSH8A
SGPSH10A
SGPSH15A
SGPSH20A
SGPSH25A
SGPSH32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1

2.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/4

2.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-

3.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/2

4.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/4

6.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101

11.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101 1/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Befestigungsmaterial Stahl EN 1.1158 Äquivalent aus JIS G4051 oder Äquivalent
rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquivalent aus JIS G3459 oder Äquivalent
Max. Betriebstemperatur EN 1.1158 Äquivalent 350°C O-Ring 100°C
SUS30 4800°C
Max. Betriebsdruck 20.6MPa
verwendbarer Rohrleitungen aus unlegiertem Stahl, JIS G3454, 3455, 3456
Verrohrung mit Rohren aus rostfreiem Stahl, JIS G3459
* EN 1.1158 Äquivalent-Werkstoff ist aus JIS B2316 hergestellt, während EN 1.4301 Äquivalent-Werkstoff aus JIS B2316 hergestellt ist.
>>a Verbindungen gegossen sind, können Maße in Klammern ( ), wie (D) und (T), nicht garantiert werden, sondern sind als Referenzwerte zu betrachten.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Werkstoff EN 1.1158 Äquiv.
Anschlussgewinde (1) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 20.6 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) ::350

Ergänzungsartikel

Technischer Support