Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Blindflansch / zum Schweißen

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Blindflansch / zum Schweißen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kombiniert mit einer Muffe Schweißen Typ, um einen Deckel zu machen. -Dieses Produkt hat keine Löcher für die Durchführung von Rohren. Es hat Löcher für Bolzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Blindflansch/zum Schweißen:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff
SGPFRBEN 1.0038 Äquivalent
SUTFRBEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
WEJES25A
Teile-nummerD(T)P.C.D.dZulässiger Bolzen-Ø.SGPFRBSUTFRB
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SGPFRB
SUTFRB
10A90126515M12
15A95127015M12
20A100147515M12
25A125149019M16
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPFRB10A
SGPFRB15A
SGPFRB20A
SGPFRB25A
SUTFRB10A
SUTFRB15A
SUTFRB20A
SUTFRB25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Durchmesser Nennmaß Oberflächenbehandlung Nominale Zahl Passender Bolzen-Ø Außendurchmesser D
(mm)
Dicke T
(mm)

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.3/8B(10A)Feuerverzinkt10AM129012

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.1/2B(15A)Feuerverzinkt15AM129512

5.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.3/4B(20A)Feuerverzinkt20AM1210014

9.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.1B(25A)Feuerverzinkt25AM1612514

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/8B(10A)Keine10AM129012

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2B(15A)Keine15AM129512

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B(20A)Keine20AM1210014

27.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B(25A)Keine25AM1612514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch Anschweiß-Ausführung Flanschtyp Verschluss (BL) Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Flache Oberfläche (FF)
Nenndruck 2K

Ergänzungsartikel

Technischer Support