Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Flansch / zum Schweißen

Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Flansch / zum Schweißen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Flansch/zum Schweißen:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff
SGPFRWEN 1.0038 Äquivalent
SUTFRWEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
WEJES25A
Teile-nummerD(T)P.C.D.dd1Zulässiger Bolzen-Ø.SGPFRWSUTFRW
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SGPFRW
SUTFRW
10A9012651517.8M12
15A9512701522.2M12
20A10014751527.7M12
25A12514901934.5M16
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGPFRW10A
SGPFRW15A
SGPFRW20A
SGPFRW25A
SUTFRW10A
SUTFRW15A
SUTFRW20A
SUTFRW25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Durchmesser Nennmaß Oberflächenbehandlung Nominale Zahl Passender Bolzen-Ø Außendurchmesser D
(mm)
Innen-Ø d1
(mm)
Dicke T
(mm)

6.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.3/8B(10A)Feuerverzinkt10AM129017.812

3.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.1/2B(15A)Feuerverzinkt15AM129522.212

5.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.3/4B(20A)Feuerverzinkt20AM1210027.714

7.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 äquiv.1B(25A)Feuerverzinkt25AM1612534.514

12.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/8B(10A)Keine10AM129017.812

12.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1/2B(15A)Keine15AM129522.212

15.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B(20A)Keine20AM1210027.714

22.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B(25A)Keine25AM1612534.514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch Anschweiß-Ausführung Flanschtyp Plattenflansch (SOP) Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Flache Oberfläche (FF)
Nenndruck 2K

Ergänzungsartikel

Technischer Support