• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmomentwellen / Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde

Drehmomentwellen / Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
Beidseitig abgesetzt
mit Außengewinde
Drehmomentwellen 
 EN 1.3505 Äquiv. Mutter
 EN 1.7242 Äquiv.  Härte: 58HRC ~
Drehmomentwelle, Mutter 
 Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. 
 Härte: 55HRC ~
1 Mutter1 Mutter
Mit RundflanschmutterBSYMBSYMS
Mit KompaktflanschmutterBSYN-
Mit Mutter ohne GewindeBSYSBSYSS

Spezifikationen

Teilenummer-L-F-E-B-S-P-Q-M-N
   
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
BSYS8
BSYS8G
BSYS8L
-
-
-
250
250
250
-
-
-
F20
F20
F20
-
-
-
E20
E20
E20
-
-
-
B8
B8
B8
-
-
-
S8
S8
S8
-
-
-
P6
P6
P6
-
-
-
Q6
Q6
Q6
-
-
-
M6
M6
M6
-
-
-
N6
N6
N6
Alternative Schmierstoffarten verfügbar. Angaben zu Lieferzeit, Preis und Leistung, siehe  >>  S.340
 ■ Drehmomentwellen
Teilenummer1mm-SchritteP, Q
Auswahl
Auswahl M (Regelgewinde)/N (Regelgewinde)
(M≤P, N≤Q)
D(Y)Masse (kg/m)
AusführungNr.LF, EB, SAusführung mit 1 Mutter
Ausführung mit 1 Muttermin~max
BSYM
BSYN
BSYS
BSYMS
BSYSS
*660~400(190)Wenn P, Q=3
4≤F, E≤9
Wenn P, Q=4
4≤F, E≤16
Wenn P, Q≥5
4≤F, E≤P, Qx5
[ ! ]F, E≥B, S+2
Wenn M, N=3
2≤B, S≤M, Nx3
Wenn M, N=4
2≤B, S≤M, Nx4
Wenn M, N≥5
2≤B, S≤M, Nx5
[ ! ]B S≥Steigungx3+
[ ! ]Für Edelstahl-Werkstoffe,M, N≤B, S≤M, Nx3
345         345       652~392(182)0.23
*860~400(190) 456         456      852~392(182)0.39
*1060~600(390) 4568        4568     10.452~592(382)0.65
*1360~600(390)  56810        56810    13.452~592(382)1.11
*1670~600(390)  568101213       681012   16.662~592(382)1.65
2080~700    81012131516     68101216  20.672~6922.57
2590~900    8101213151620    6810121620 25.882~8924.04
30100~1150     10121315162025    8101216202430.892~11425.85
[ ! ]Für BSYMS und BSYSS sind nur die mit * gekennzeichneten Größen verfügbar, und die max. Maße L und Y sind in ( ) angegeben.
[ ! ]Für BSYN sind nur Nr. 6, 8 und 10 verfügbar.

■ Runde Flanschmuttern, Kompakte Flanschmuttern
Nr.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Dynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

■ Muttern ohne Gewinde
Nr.D
(h6)
Lb t
(+0.05(
0
dαNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Maße der Passfeder (im Lieferumfang enthalten)
ToleranzDynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
B h L1R
ToleranzToleranz
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

Optionen

Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSYM6-[60-400/1]-F[4-25/1]-E[4-25/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYM6G-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYM6L-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYM8-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYM8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYM8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYM10-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYM10G-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYM10L-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYM13-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSYM13G-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSYM13L-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSYM16-[70-600/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BSYM16G-[70-600/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BSYM16L-[70-600/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BSYM20-[80-700/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSYM20G-[80-700/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSYM20L-[80-700/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSYM25-[90-900/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSYM25G-[90-900/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSYM25L-[90-900/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BSYM30-[100-1150/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSYM30G-[100-1150/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSYM30L-[100-1150/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
BSYMS6-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYMS6G-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYMS6L-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYMS8-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYMS8G-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYMS8L-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYMS10-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYMS10G-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYMS10L-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYMS13-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSYMS13G-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSYMS13L-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSYMS16-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BSYMS16G-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BSYMS16L-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BSYN6-[60-500/1]-F[4-30/1]-E[4-16/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYN6G-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYN6L-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYN8-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYN8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYN8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYN10-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYN10G-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYN10L-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYS6-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-25/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYS6G-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYS6L-[60-400/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSYS8-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYS8G-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYS8L-[60-400/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[5,​6]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSYS10-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYS10G-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYS10L-[60-600/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[5,​6,​8]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSYS13-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSYS13G-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSYS13L-[60-600/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Mutter Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
Werkstoff der Welle Mutter, Gesamtlänge
(mm)
Mutter, Außen-Ø
(Ø)
Gesamte Wellenlänge L
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Werkstoff Muttern Schmierstoff B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 254 ~ 253 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 254 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 60012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 64 ~ 62 ~ 30

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 65 ~ 62 ~ 30

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 65 ~ 62 ~ 30

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 504 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 102 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 504 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 102 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 504 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 102 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 604 ~ 654 ~ 656 ~ 126 ~ 125 ~ 135 ~ 132 ~ 60

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 604 ~ 654 ~ 656 ~ 126 ~ 125 ~ 135 ~ 132 ~ 60

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 604 ~ 654 ~ 656 ~ 126 ~ 125 ~ 135 ~ 132 ~ 60

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 904 ~ 804 ~ 806 ~ 166 ~ 168 ~ 168 ~ 162 ~ 90

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 904 ~ 804 ~ 806 ~ 166 ~ 168 ~ 168 ~ 162 ~ 90

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 904 ~ 804 ~ 806 ~ 166 ~ 168 ~ 168 ~ 162 ~ 90

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1004 ~ 1004 ~ 1006 ~ 206 ~ 208 ~ 208 ~ 202 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1004 ~ 1004 ~ 1006 ~ 206 ~ 208 ~ 208 ~ 202 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1004 ~ 1004 ~ 1006 ~ 206 ~ 208 ~ 208 ~ 202 ~ 100

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1204 ~ 1254 ~ 1258 ~ 248 ~ 2410 ~ 2510 ~ 252 ~ 120

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1204 ~ 1254 ~ 1258 ~ 248 ~ 2410 ~ 2510 ~ 252 ~ 120

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1204 ~ 1254 ~ 1258 ~ 248 ~ 2410 ~ 2510 ~ 252 ~ 120

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 154 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 25

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 154 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 25

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K3 ~ 154 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 184 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 64 ~ 64 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG24 ~ 184 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 64 ~ 64 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K4 ~ 184 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 64 ~ 64 ~ 30

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 244 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 84 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 390380019EN 1.7242 Äquiv.LG24 ~ 244 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 84 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.ET-100K4 ~ 244 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 84 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)5 ~ 304 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.LG25 ~ 304 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.ET-100K5 ~ 304 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)5 ~ 394 ~ 654 ~ 656 ~ 126 ~ 125 ~ 135 ~ 135 ~ 60

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.7242 Äquiv.LG25 ~ 394 ~ 654 ~ 656 ~ 126 ~ 125 ~ 135 ~ 135 ~ 60

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.ET-100K5 ~ 394 ~ 654 ~ 656 ~ 126 ~ 125 ~ 135 ~ 135 ~ 60

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 50012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 164 ~ 303 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 254 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 65 ~ 62 ~ 30

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 65 ~ 62 ~ 30

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 65 ~ 62 ~ 30

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 50012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 254 ~ 254 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 254 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 254 ~ 94 ~ 93 ~ 53 ~ 53 ~ 53 ~ 52 ~ 25

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 65 ~ 62 ~ 30

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 65 ~ 62 ~ 30

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 304 ~ 304 ~ 304 ~ 64 ~ 64 ~ 65 ~ 62 ~ 30

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 404 ~ 404 ~ 404 ~ 84 ~ 84 ~ 85 ~ 82 ~ 40

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 504 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 102 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 504 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 102 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 504 ~ 504 ~ 505 ~ 105 ~ 105 ~ 105 ~ 102 ~ 50

Loading...

Weitere Informationen

Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt und mit Außengewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Endform (Links) Abgesetzt und mit Gewinde Endform (rechts) Abgesetzt und mit Gewinde Ausführung Massiv
Anzugsmoment Mittlerer Drehmoment Anzahl der Muttern(Stück) 1 Mutterlänge Standard
Vorspannung Standard Präzisionskategorie Standardklasse Kugelrückführung, Ausführung 1-fach

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support