• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schienen für Schalter+Sensor / Maß L / Bohrungsposition konfigurierbar / Senkbohrung

Schienen für Schalter+Sensor/Maß L/Bohrungsposition konfigurierbar/Senkbohrung:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Werkstoff Oberflächenbehandlung
SenkbohrungSenkbohrung
SENAM□□HSENAT□□HEN AW-6063-T5 Äquiv.Klar eloxiert
SENAMB□□H-schwarz eloxiert
Kopf und Innenflächen nicht eloxiert.
Bei der Senkbohrung verbleiben Grate innerhalb der Montagebohrung.
Wenn d1>B der Senkbohrung, ist die Innenseite der Nut leicht gefräst.

Spezifikationen

Teilenummer-L-V-W-X-Y-Z-N
     
Ausführung Nr. H (Anzahl an Bohrungen)
SENAM
SENAMB
SENAT
 5
3
4
 3H
2H
2H
-
-
-
1000
500
200
-
-
-
V10
V10
V10
-
-
-
W30
W70
W70
-

 
X500

 










-


N3.5
■SenkbohrungNr. gibt die passende Muttergröße an. 
Bei Nr. 3 ist die Innenseite der Nut leicht gefräst.
TeilenummerL
1mm-Schritte
V W X Y Z
1mm-Schritte
NN1ABCDEd
AusführungNr.H (Anzahl an Bohrungen)
SENAM
SENAMB
32H
3H
4H
5H
50~120010~11903.5 6.0 3.4 5.7 3.0 9 6.0 1.5
44.5 7.2 4.0 11 8.0 2.0
55.5 8.2 5.5 12 9.5
Bitte die Befestigungsbohrung mit Abstand von mindestens 8mm angeben.

■Senkbohrung Nr. gibt die passende Muttergröße an.
Bei Nr. 3 ist die Innenseite der Nut leicht gefräst.
TeilenummerL
1mm-Schritte
V W X Y Z
1mm-Schritte
N
0.5mm-Schritte
ABCDEde
AusführungNr.H (Anzahl an Bohrungen)
SENAT32H
3H
4H
5H
50~120010~11903.5 3.4 5.8 3.099.51.5 5
43.5~4.54.5 7.3 4.01111.02.0
53.5~5.55.5 8.3 5.51212.5
Bitte den Bohrungsabstand als N+1.5mm oder mehr angeben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SENAM32H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAM33H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAM34H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAM35H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAM42H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAM43H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAM44H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAM45H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAM52H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAM53H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAM54H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAM55H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAMB32H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAMB33H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAMB34H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAMB35H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAMB42H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAMB43H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAMB44H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAMB45H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAMB52H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAMB53H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAMB54H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAMB55H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAT32H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-N3.5
SENAT33H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-N3.5
SENAT34H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-N3.5
SENAT35H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-Z[10-1190/1]-N3.5
SENAT42H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-N[3.5-4.5/0.5]
SENAT43H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-N[3.5-4.5/0.5]
SENAT44H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-N[3.5-4.5/0.5]
SENAT45H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-Z[10-1190/1]-N[3.5-4.5/0.5]
SENAT52H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-N[3.5-5.5/0.5]
SENAT53H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-N[3.5-5.5/0.5]
SENAT54H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-N[3.5-5.5/0.5]
SENAT55H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-Z[10-1190/1]-N[3.5-5.5/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung S Oberflächenbehandlung Ausführung Nr. (Kompatible Mutterngröße)
(mm)
Bohrungsanzahl Bohrungsdurchmesser
(mm)
Bohrungsposition [V]
(mm)
Bohrungsposition [W]
(mm)
Bohrungsposition [X]
(mm)
Bohrungsposition [Y]
(mm)
Bohrungsposition [Z]
(mm)
L
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type32H (Two Holes)-10 ~ 118018 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type33H (Three Holes)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type34H (Four Holes)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type35H (5-Hole)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 119050 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type42H (Two Holes)-10 ~ 118018 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type43H (Three Holes)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type44H (Four Holes)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type45H (5-Hole)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 119050 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type52H (Two Holes)-10 ~ 118018 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type53H (Three Holes)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type54H (Four Holes)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenKlar eloxiertCountersunk Hole Type55H (5-Hole)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 119050 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type32H (Two Holes)-10 ~ 118018 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type33H (Three Holes)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type34H (Four Holes)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type35H (5-Hole)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 119050 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type42H (Two Holes)-10 ~ 118018 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type43H (Three Holes)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type44H (Four Holes)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type45H (5-Hole)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 119050 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type52H (Two Holes)-10 ~ 118018 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type53H (Three Holes)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type54H (Four Holes)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungenSchwarz eloxiertCountersunk Hole Type55H (5-Hole)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 119050 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type32H (Two Holes)3.510 ~ 119010 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type33H (Three Holes)3.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type34H (Four Holes)3.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type35H (5-Hole)3.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119050 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type42H (Two Holes)3.5 ~ 4.510 ~ 119010 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type43H (Three Holes)3.5 ~ 4.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type44H (Four Holes)3.5 ~ 4.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type45H (5-Hole)3.5 ~ 4.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119050 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type52H (Two Holes)3.5 ~ 5.510 ~ 119010 ~ 1190---50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type53H (Three Holes)3.5 ~ 5.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190--50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type54H (Four Holes)3.5 ~ 5.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190-50 ~ 1200

-

1 7 Arbeitstage 10SenkbohrungKlar eloxiertCounterbored Hole Type55H (5-Hole)3.5 ~ 5.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119050 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schienen für Schalter+Sensor/Maß L/Bohrungsposition konfigurierbar/Senkbohrung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Führungsschienenausführung Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form A Bohrungsposition konfigurierbar Bohrungspositionen, konfigurierbar Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support