Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Kugel | Feder | Halterung für Mikrometerschraube | Halter für Spitze | |||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Härte | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | |
XSGNT | EN 1.4125 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.4125 Äquiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 Äquivalent | Klar eloxiert | EN 1.4305 Äquiv. |
EN 1.4305 Äquiv.* | - |
Teilenummer |
XSGNT60 |
Teilenummer | Draufsicht | Vorderansicht | Seitenansicht | Zubehör (4 Stk.) | ||||||||||||||
Ausführung | A | (B) | E | F | J | K | L | D | G | T | T1 | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | Ausführung M-L |
XSGNT | 25 | 30 | 7 | 12 | 6.8 | 15 | 84.5 | 9.3 | 6.7 | 12 | 3.7 | 6 | 8.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40 | 23.8 | 12 | 18.5 | 11.3 | 26 | 100.3 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 18.8 | 31 | 40 | |||||||||||||||
60 | 13.8 | 36 | 5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | ||||||||||
70 | 14.3 | 46.5 | 10 | 18 | 6 | 11.5 | 60 | 4.5 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||||||||
Ausführung | A | Horizontal | Vertikal | Geradheit | Parallelität der Bewegung | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | |||||
XSGNT | 25 | 25x25 | ±3.2 | 39.2 | 9.8 | 3µm | 10µm | 30" | 25" | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 30µm | 0.07 | |
40 | 40x40 | ±6.5 | 98 | 49 | 1µm | 7µm | 25" | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15µm | 0.23 | ||
50 | 50x50 | 147 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | |||||||||
60 | 60x60 | 196 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | |||||||||
70 | 70x70 | 225.4 | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.58 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XSGNT25 |
XSGNT40 |
XSGNT50 |
XSGNT60 |
XSGNT70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hubweg (X-Achse) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1 bis 50 | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ||
327.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | 15.1 bis 20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | ||
343.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | 15.1 bis 20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | ||
343.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | 15.1 bis 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | ||
392.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | 15.1 bis 20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
Loading...
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Bis ±10 mm | Zufuhrmethode | Mikrometerschrauben | Tabelle Werkstoffe | EN 1.4125 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führungsmechanismus | Kugelführung | Kategorie | Korpus |
Ausführung | X-Achse | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | P (Feststeller gegenüber) |
vertauscht | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften