Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | D | - | H | |
ASTM6 ASTMF5 |
- |
12 |
- |
15 |
(Standardausführung mit Gewindebohrung) (Konfigurierbare Ausführung mit Gewindebohrung) |
Teilenummer | D | H | M (Regelgewinde) | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 99 Stk. | ||||
ASTM | 3 | 12 | 8 | M3 | 10 | ||
4 | 16 | M4 | 14 | ||||
5 | 19 | 10 | M5 | 17 | |||
6 | 20 | M6 | |||||
8 | 25 | 15 | M8 | 22 | |||
10 | 28 | 16 | M10 | 24 | |||
12 | 30 | 18 | M12 | 27 |
Teilenummer | D 1mm-Schritte |
H 1mm-Schritte |
M (Regelgewinde) | B | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |||||
ASTMF | 3 | 10~15 | 5~30 (H≤Mx4) |
M3 | D-2 | |
4 | 10~25 | M4 | ||||
5 | 12~35 | M5 | ||||
6 | 15~40 | M6 | ||||
8 | 16~50 | M8 | ||||
10 | 22~50 | M10 | ||||
12 | 24~50 | 6~30 | M12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ASTM6 |
ASTMF3-[10-15/1]-[5-30/1] |
ASTMF4-[10-25/1]-[5-30/1] |
ASTMF5-[12-35/1]-[5-30/1] |
ASTMF6-[15-40/1]-[5-30/1] |
ASTMF8-[16-50/1]-[5-30/1] |
ASTMF10-[22-50/1]-[5-30/1] |
ASTMF12-[24-50/1]-[6-30/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gefertigte Bohrung | Nr. (Regelgewinde M) | Aussen - D (Ø) | Höhe (H) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard Type | 6 (M6) | 20 | 10 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 3 (M3) | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 4 (M4) | 10 ~ 25 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 5 (M5) | 12 ~ 35 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 6 (M6) | 15 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 8 (M8) | 16 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 10 (M10) | 22 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Configurable Type | 12 (M12) | 24 ~ 50 | 6 ~ 30 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gefertigte Bohrung
Nr. (Regelgewinde M)
Aussen - D(Ø)
Höhe (H)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften