Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Material | Oberflächenbehandlung |
SJKB | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz brüniert |
SJKN | Chemisch vernickelt | |
SJKS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer | - | S |
SJKB17 | - | 20 |
Teilenummer | S-Auswahl (Hub) | M (Fein) | MxSteigung (Feingewinde) | d | L | (C) | Passende Schraube | Zulässige Traglast (N) | Stückpreis | ||||||
Ausführung | B | S=10 | S=20 | S=30 | EN 1.1191 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. | SJKB | SJKN | SJKS | ||||||
SJKB SJKN SJKS | 17 | 10 20 30 | 10 | 10x1.0 | 5.5 | 30~40 | 40~60 | 50~80 | 19.6 | M5 | 332 | 198 | |||
19 | 12 | 12x1.0 | 7 | 21.9 | M6 | 406 | 242 | ||||||||
24 | 16 | 16x1.5 | 9 | 27.7 | M8 | 535 | 320 | ||||||||
27 | 20 | 20x1.5 | 11 | 31.2 | M10 | 683 | 408 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SJKB17-10 |
SJKB17-20 |
SJKB17-30 |
SJKB19-10 |
SJKB19-20 |
SJKB19-30 |
SJKB24-10 |
SJKB24-20 |
SJKB24-30 |
SJKB27-10 |
SJKB27-20 |
SJKB27-30 |
SJKN17-10 |
SJKN17-20 |
SJKN17-30 |
SJKN19-10 |
SJKN19-20 |
SJKN19-30 |
SJKN24-10 |
SJKN24-20 |
SJKN24-30 |
SJKN27-10 |
SJKN27-20 |
SJKN27-30 |
SJKS17-10 |
SJKS17-20 |
SJKS17-30 |
SJKS19-10 |
SJKS19-20 |
SJKS19-30 |
SJKS24-10 |
SJKS24-20 |
SJKS24-30 |
SJKS27-10 |
SJKS27-20 |
SJKS27-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Maß B (mm) | Hub S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 17 | 10 | |
18.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 17 | 20 | |
18.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 17 | 30 | |
20.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
20.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 19 | 20 | |
20.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 19 | 30 | |
21.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 24 | 10 | |
21.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 24 | 20 | |
21.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 24 | 30 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 27 | 10 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 27 | 20 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 27 | 30 | |
20.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 17 | 10 | |
20.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 17 | 20 | |
20.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 17 | 30 | |
21.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 19 | 10 | |
21.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 19 | 20 | |
21.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 19 | 30 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 24 | 10 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 24 | 20 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 24 | 30 | |
24.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 27 | 10 | |
24.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 27 | 20 | |
24.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
26.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 17 | 10 | |
26.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 17 | 20 | |
26.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 17 | 30 | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 19 | 20 | |
27.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 19 | 30 | |
31.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 24 | 10 | |
31.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 24 | 20 | |
31.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 24 | 30 | |
33.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 27 | 10 | |
33.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 27 | 20 | |
33.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 27 | 30 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Maß B(mm)
Hub S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften