Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Anschlagschrauben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Anschlag | schraube | Zubehör (Sechskantmutter) | |||
Werkstoff | Werkstoff | * Festigkeitsklasse | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
UNAHM | MC Nylon | EN 1.7220 äquiv. | 8.8 | Chromatiert (III-wertig) | EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | L |
UNAHM5 | - | 15 |
- Material: Stahl, Edelstahl
- Schonkopf: PU, POM, MC-Nylon, Silikon, Hartgummi
- Beschichtungen: brüniert, chromiert, vernickelt, verzinkt
- Festigkeitsklasse: 8.8, 10.9
- Härte Schonkopf: Shore A57, Shore A70, Shore A90
- Gewindedurchmesser: M3 bis M16
- Länge: 10 mm bis 70 mm
MISUMI Anschlagschrauben dienen grundsätzlich als gedämpfte und ungedämpfte Anschläge für Bauteile und Applikationen im Maschinenbau.
Ungedämpfte Anschlagschrauben sind mit gehärteten Spitzen oder Köpfen vor frühzeitigen Verschleiß geschützt. Jedoch können ungedämpfte Anschlagschrauben Bauteiloberflächen beschädigen. Um die zu stoppenden Bauteile zu schonen, kann eine gedämpfte Anschlagschraube mit einem Schonkopf aus Kautschuk oder Kunststoff die Oberfläche vor Beschädigungen schützen. Zudem bietet MISUMI eine Anschlagschraube mit Gummi oder Hartgummi in unterschiedlichen Shore-Härten, die den Aufprall dämpft und Schwingungen reduzieren kann.
Neben den Regelgewinden, bietet MISUMI auch die Anschlagschraube mit Feingewinde. Die Anschlagschrauben mit Feingewinde ermöglichen im Vergleich zum Regelgewinde eine feinere Justage.
Für die Montage der Anschlagschrauben bietet MISUMI Halterungen für Anschlagschrauben als passende und robuste Befestigung.
Die Anschlagschraube kann Werkstückträgern als Anschlagschutz dienen, um diese vor Beschädigung zu schützen. Eine Anschlagschraube mit Gummi kann zudem Vibrationen und Schwingungen mindern, um das Transportgut zu schonen. Häufig werden Anschlagschrauben mit Industriestoßdämpfern als Endlagendämpfung kombiniert, um den Dämpfer vor einem harten Endanschlag zu schützen.
Die Anschlagschraube kann zudem alternativ in der Spanntechnik zum Einsatz kommen.
Anwendungsbeispiel Werkstückträger
(1) Anschlagschraube mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger
Anwendungsbeispiel Endanschlag
(1) Industriestoßdämpfer, (2) Anschlagschraube, (3) Halterungen für Anschlagschrauben
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser - Schaube (mm) | [L] Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | |
7.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | |
7.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 20 | |
7.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | |
7.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | |
8.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | |
8.09 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | |
8.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 25 | |
8.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
8.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 40 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 15 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 30 | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 40 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 | |
9.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | |
9.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 30 | |
9.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 40 | |
9.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 50 | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | |
10.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | |
12.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 30 | |
12.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | |
12.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 50 | |
14.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | |
14.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | |
14.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 50 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Anschlagschrauben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | L auswählen | t | D | d | B | H | m | Stückpreis | |||||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | ||||||||||||||
UNAHM | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 | 10 | 2.4 | 2 | 7 | 2.4 | |||
5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 4 | 12 | 3 | 2.5 | 9 | 3.2 | ||||
6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 | 3.5 | 3 | 10 | 3.6 | ||||
8 | 25 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 | 4.7 | 4 | 13 | 5 | |||||
10 | 30 | 40 | 50 | 25 | 6 | 5 | 15 | 6 | |||||||
12 | 30 | 40 | 50 | 6 | 30 | 7 | 6 | 18 | 7 | ||||||
16 | 30 | 40 | 50 | 40 | 9.5 | 8 | 22 | 10 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser - Schaube(mm)
[L] Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Warum gibt es unterschiedliche Färbungen bei Anschlagschrauben?
Die Anschlagschraube kann unter Umständen eine unterschiedliche Färbung aufweisen. Der Grund hierfür ist die Härtung der Nutzfläche, wie Spitze oder Kopf. Da die Härtung nicht an der kompletten Anschlagschraube notwendig ist, kann an dieser sich ein Farbverlauf abzeichnen.
Kann eine Anschlagschraube mit einem Winkel montiert werden?
Die Anschlagschraube kann bei kleineren Belastungen mit einem Montagewinkel befestigt werden. Bei höheren Belastungen und einem zu erwartenden Aufprall sollte eine robustere Montagehalterung verwendet werden. Hierfür bietet MISUMI passende Halterungen für Anschlagschrauben.
Sind Anschlagschrauben für einen seitlichen Stoß geeignet?
Nicht jede Anschlagschraube ist für einen seitlichen Anschlag vorgesehen. Hierbei könnte die Anschlagschraube beschädigt werden. Anschlagschrauben mit Gummi oder Kunststoffspitze könnten den Dämpfungswerkstoff verlieren. Für einen seitlichen Anschlag eigen sich Anschlagblöcke, die ebenfalls in verschiedenen Materialien und Dämpfungswerkstoffen bei MISUMI verfügbar sind.
Anschlagschrauben, die nicht seitlich beansprucht werden dürfen, besitzen bei MISUMI einen entsprechenden Hinweis auf der technischen Zeichnung.
Kann eine Anschlagschraube Vibrationen dämpfen?
Für eine gute Schwingungsdämpfung eignet sich eine Anschlagschraube mit einer Spitze aus Hartgummi. Hartgummi ist sehr rückprallarm und absorbiert gegenüber herkömmlichem Kautschuk, Vibrationen und Schwingungen stärker. Zudem wird die Schwingungsamplitude deutlich verkürzt. Sollten starke Schwingungen auftreten, kann auf einen Vibrationsdämpfer zurückgegriffen werden.
Gegen was sind PU Anschlagschrauben beständig?
Anschlagschrauben mit Polyurethankautschuk (PU) weisen eine hohe mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit auf. Welche weitere Beständigkeit der Kautschuk aufweist ist davon abhängig, ob es sich um einen Ether- oder Ester-Polyurethan handelt. Dies können Sie aus den Eigenschaften von Polyurethan als PDF entnehmen.
Wie hoch ist die Wärmebeständigkeit vom Polyurethankautschuk der Anschlagschraube?
Die Anschlagschraube mit Polyurethankautschuk als Dämpfungswerkstoff sollte nicht bei über ~+70° C verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass sich der Werkstoff plastisch verformt und die Anschlagschraube vorzeitig ermüdet.
Was kann man als Gegenanschlag einer Anschlagschraube nutzen?
Als Gegenanschlag einer Anschlagschraube kann ein Anschlagbolzen dienen. Diese sind gehärtet und daher sehr verschleißarm. Sie können eingepresst werden oder wartungsfreundlich verschraubt werden.