Zahnriemen / T / PUR / Zugstrang Stahl

Zahnriemen / T / PUR / Zugstrang Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 Werkstoff
GrundkörperPolyurethan
ZugstrangStahlcord

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
 
Ausführung Riemennummer Riemennennbreite
TTBU 550 T5 -         100

Generelle Informationen zu Synchronriemen

Sortiment Synchronriemen - Synchronriemen Anschraubplatten - Synchronriemen für hohes Drehmeoment - Synchronriemen rund - runde Profilform - trapetz Profilform - Anschraubplatte für Profilschienenführung

 

Auswahldetails von Synchronriemen

- Material: Chloropren-Kautschuk (Neopren), Polyurethan (PU)

- Zugstrang: Glasfaser, Aramidfaser, Stahl

- Breite (mm): 1 bis 101.6

- Breite (Zoll): 0.19 bis 4

- Profil (metrisch): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M

- Profil (zöllig): MXL, XL, L, H

 

Beschreibung / Grundlagen

Synchronriemen für den Maschinenbau sind für die Kraft- und Leistungsübertragung vorgesehen. Je nach Verzahnung des Profils können sie alternativ für den Materialfluss (Beförderung) oder zur Positionierung verwendet werden.
Synchronriemen sind gegenüber Rollenketten wartungsfreundlicher, effizienter und langlebiger.

  •  
  • Wartungsfreundlich: Synchronriemen benötigen keine Schmierung, sind leicht auszutauschen und sehr langlebig, da sie wenig bis nicht auslängen. Diese Eigenschaften senken die Wartungskosten deutlich.
  •  
  • Effizient: Antriebsriemen bestehen zum Großteil aus Kautschuk oder Polyurethan. Daraus resultierend halten Synchronriemen hohen Drehzahlen stand. Ein weiterer Vorteil dieser Materialien ist die Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Antrieben aus Metall. Synchronriemen sind zudem für einen geräuscharmen Lauf bekannt und tragen zur allgemeinen Laufruhe einer Applikation bei.
  •  
  • Langlebigkeit: Bedingt durch den eingelassenen Zugstrang aus Glasfaser oder Aramidfaser (Kevlar) können Synchronriemen hohe Zugspannungen standhalten und neigen nicht zur Auslängung. Eine zusätzliche Schicht aus Nylongewebe auf der verzahnten Seite reduziert den Verschleiß durch Abrieb und erhöht die Lebensdauer.
  •  

Synchronriemen können vielseitig eingesetzt werden. Welches Riemenprofil das passende für Ihre Anwendung ist, hängt von der jeweiligen Aufgabe des Synchronriemens ab. Für nahezu jede Anwendungsart bietet MISUMI ein passendes Riemenprofil.

  •  
  • Antrieb: Auch bei hohen Drehmomenten finden Synchronriemen Verwendung. Um mechanische Bauteile anzutreiben, werden häufig Antriebsriemen mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die schlupffreie Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen oder Maschinen auftreten können.
  •  
  • Positionierung: Für die Positionierung mittels Synchronriemen wird oftmals ein halbrundes Profil (z.B. GT) verwendet. Synchronriemen mit rundem Profil werden häufig in 3D-Druckern und präzisen Scannern verwendet. Die runde Form bietet zusätzlich den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel (Umkehrspiel) entsteht.
  •  
  • Materialfluss: Synchronriemen können ebenfalls für den Transport von Lasten in Fördersystemen verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Dieses Profil bietet eine große Profilfläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten. Das MISUMI Sortiment umfasst auch Förder-Synchronriemen mit Nylongewebe auf der Auflagefläche.
  •  

Eine Übersicht der Profilformen nach Anwendungsart finden Sie in der Übersicht als PDF.

Die Höhe der Übertragungsleistung ist von vielen Faktoren abhängig. Die genaue Belastbarkeit muss individuell nach Anwendungsfall betrachtet und berechnet werden. Die Berechnung für Synchronriemen finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.
Um die Mindestanzahl der Zähnen nicht zu unterschreiten, sollte die minimale Größe der Synchronriemenscheiben individuell betrachtet werden.
Generell sollte ein Synchronriemen mit der passenden Vorspannung versehen werden, um die Lebensdauer des Synchronriemens zu maximieren. Eine zu geringe Vorspannung kann ein Überspringen (Schlupf), eine zu hohe Vorspannung den Verschleiß des Synchronriemens verursachen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Synchronriemen - mit Anschraubklemme und Antriebsriemen - Synchronriemen für Positionierung

Anwendungsbeispiel Werkstückträger
(1) Anschlagschraube mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger

Anwendungsbeispiel Synchonriementrieb - Synchronriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Synchronrienen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Profilschienenführung - mit Anschrubklemme für Profilschienenführung -

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Profilschienenführung, (2) Montageplatte, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Linearkugellager und Linearwelle - Synchronriemen mit Flanschlager

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Anschraubklemme, (2) Synchronriemen, (3) Linearwelle, (4) Linearkugellager

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TTBU1000T5-100
TTBU1000T5-150
TTBU1000T5-200
TTBU1000T5-250
TTBU1000T10-150
TTBU1000T10-200
TTBU1000T10-250
TTBU1000T10-300
TTBU1000T10-400
TTBU1000T10-500
TTBU1050T10-150
TTBU1050T10-200
TTBU1050T10-250
TTBU1050T10-300
TTBU1050T10-400
TTBU1050T10-500
TTBU1075T5-100
TTBU1075T5-150
TTBU1075T5-200
TTBU1075T5-250
TTBU1090T5-100
TTBU1090T5-150
TTBU1090T5-200
TTBU1090T5-250
TTBU1100T5-100
TTBU1100T5-150
TTBU1100T5-200
TTBU1100T5-250
TTBU1100T10-150
TTBU1100T10-200
TTBU1100T10-250
TTBU1100T10-300
TTBU1100T10-400
TTBU1100T10-500
TTBU1115T5-100
TTBU1115T5-150
TTBU1115T5-200
TTBU1115T5-250
TTBU1150T10-150
TTBU1150T10-200
TTBU1150T10-250
TTBU1150T10-300
TTBU1150T10-400
TTBU1150T10-500
TTBU1200T10-150
TTBU1200T10-200
TTBU1200T10-250
TTBU1200T10-300
TTBU1200T10-400
TTBU1200T10-500
TTBU1215T5-100
TTBU1215T5-150
TTBU1215T5-200
TTBU1215T5-250
TTBU1250T10-150
TTBU1250T10-200
TTBU1250T10-250
TTBU1250T10-300
TTBU1250T10-400
TTBU1250T10-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Profil [B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)
Anzahl - Zähne

13.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----

19.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5151000200

26.45 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 10T5201000200

34.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5251000200

30.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10151000100

35.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10201000100

47.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10251000100

60.22 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 10T10301000100

70.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10401000100

94.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10501000100

31.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10151050105

37.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10201050105

49.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10251050105

64.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10301050105

75.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10401050105

98.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10501050105

14.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----

21.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----

28.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5201075215

37.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5251075215

15.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5101090218

21.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5151090218

28.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5201090218

37.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5251090218

15.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5101100220

21.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----

29.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5201100220

38.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5251100220

34.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10151100110

40.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10201100110

51.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10251100110

67.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10301100110

79.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10401100110

102.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10501100110

15.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5101115223

22.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5151115223

29.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5201115223

38.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5251115223

35.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10151150115

41.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10201150115

54.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10T10251150115

70.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10301150115

82.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10401150115

107.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10501150115

35.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10151200120

42.14 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 10T10201200120

55.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10251200120

71.74 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 10T10301200120

84.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10401200120

109.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10501200120

16.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5101215243

24.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5151215243

32.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5201215243

42.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T5251215243

36.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10151250125

43.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10201250125

56.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10251250125

73.01 €

1 Verfügbar 43 Arbeitstage 10T10301250125

85.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10401250125

112.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10T10501250125

Loading...

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

AusführungSteigungHhLEinheitsgewicht g/m
(Breite: 10mm)
T552.21.21.820.0
T10104.52.53.542.0
Betriebstemperatur: 0~80 °C
Riemen-Umfangslänge entspricht der Länge des Zugdrahts.
Kann nicht mit Spannrolle für Riemenrückseite verwendet werden.
Produktauswahl, >> S. 2253.
■Ausführung: T5 (Teilung: 5mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
100150200250
TTBU185T5100
(10mm)


150
(15mm)


200
(20mm)


250
(25mm)
37185    
200T540200
225T545225
250T550250    
275T555275
280T556280    
295T559295
300T560300
325T565325    
350T570350    
375T575375    
400T580400    
425T585425    
440T588440    
450T590450
475T595475    
500T5100500    
525T5105525    
550T5110550    
575T5115575    
590T5118590    
600T5120600
625T5125625    
630T5126630    
650T5130650
675T5135675    
690T5138690    
700T5140700
725T5145725    
750T5150750    
780T5156780    
800T5160800
850T5170850    
900T5180900    
1000T52001000    
1075T52151075    
1090T52181090    
1100T52201100    
1115T52231115    
1215T52431215    
1350T52701350    
1380T52761380    

■Ausführung: T10 (Teilung: 10 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
150200250300400500
TTBU400T10150
(15mm)


200
(20mm)


250
(25mm)


300
(30mm)


400
(40mm)


500
(50mm)
40400      
450T1045450     -
500T1050500     
530T1053530     
550T1055550
560T1056560      
600T1060600
630T1063630     -
650T1065650
700T1070700      
720T1072720      
750T1075750
800T1080800      
850T1085850      
900T1090900     -
910T1091910     -
920T1092920 
950T1095950
960T1096960     -
980T1098980 
1000T101001000
1050T101051050      
1100T101101100     -
1150T101151150      
1200T101201200      
1250T101251250      
1300T101301300     -
1320T101321320      
1350T101351350
1400T101401400      
1450T101451450      
1500T101501500     -
1600T101601600      
1700T101701700      
1750T101751750      
1800T101801800-
1880T101881880      

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Werkstoff - Riemen PU
Werkstoff - Zugstrang Stahl Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Metrische Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil Ausführung - Drehmomentübertragung Normal

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wo muss die Spannrolle an dem Synchronriemen platziert werden?

Antwort:

In der Regel werden die Spannrollen auf der Durchhangseite positioniert, da hier im Betrieb die Spannung des Synchronriemens am geringsten ist. Im Idealfall wird der Synchronriemen von der Innenseite gespannt, weil hierdurch eine Wechselbiegung des Synchronriemens verhindert wird. Dies ist ganz besonders bei Synchronriemen mit Stahlzugstrang zu empfehlen. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Synchronriemenscheibe des Riementriebsystems sein.

Frage:

Wofür eignet sich ein Synchronriemen mit rundem Profil?

Antwort:

Synchronriemen mit rundem Profil kann in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind gut geeignet Drehmomente zu übertragen. Zudem ist aufgrund der runden Profilform bei wechselnder Drehrichtung das Umkehrspiel sehr gering. Auch für sehr genaue Positionierung sind die Synchronriemen gut geeignet. Synchronriemen mit rundem Zahnprofil sind daher häufig in 3D-Druckern zu finden.

Frage:

Können für die Übertragung mehrere Riemen verwendet werden?

Antwort:

Eine Übertragung kann über einen oder mehrere Synchronriemen erfolgen. Ist eine Gleichverteilung der Kräfte auf die einzelnen Riemen nicht möglich, so muss gewährleistet werden, dass ein Riemen allein der maximalen Last standhalten kann.Um eine Gleichverteilung der Kräfte zu ermöglich ist eine genaue Justage notwendig. Hierfür kann eine Zahnriemenscheibe mit Spannhülse verwendet werden, da diese Stufenlos eingestellt und für eine gleiche Verteilung sorgen kann.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Synchronriemen möglich?

Antwort:

Mit Synchronriemen ist eine Übersetzung oder Untersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Wie hoch ist die mögliche Zugspannung für Synchronriemen?

Antwort:

Wie hoch die zulässige Zugspannung für Synchronriemen von MISUMI ist, ist abhängig von dem Riementyp, Drehzahl und Riemenscheiben-Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie in diesem Link.

Frage:

Mindestgröße von Synchronriemenscheiben?

Antwort:

Die Mindestgröße oder Mindestanzahl der Zähne einer Synchronriemenscheibe, ist vom verwendeten Riementyp und der Höhe der anliegenden Drehzahl abhängig. Genauere Informationen über die Mindestanzahl der Zähne von Synchronriemenscheiben finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.

Frage:

Dehnt sich ein Synchronriemen stark aus?

Antwort:

Im Gegensatz zu einer Rollenkette, ist die Ausdehnung gering. Die Längenausdehnung von Synchronriemen ist sehr stabil. Daher ist es nicht zwingend notwendig den Synchronriemen im Betrieb nachzuspannen, wie es bei Kettentrieben nötig ist. Dies macht den Synchronriemen gegenüber der Kette sehr wartungsfreundlich. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Synchronriemen frei von Öl ist, da der Kautschuk aufquellen könnte..

Frage:

Was ist die Aufgabe eines Synchronriemens?

Antwort:

Die Primäre Aufgabe eines Synchronriemens ist die synchrone und schlupffreie Übertragung von Kraft oder Leistung. Je nach Aufgabengebiet stehen unter den Synchronriemen verschiedene Profilformen zur Verfügung. Diese können grob in Antrieb, Förderung und Positionierung unterteilt werden. In der folgenden Übersicht können Sie die verschiedenen Einsatzbereiche einsehen: Übersicht als PDF

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support