Zahnriemen / EV5GT, EV8YU / Hochelastischer Gummi / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / EV5GT, EV8YU / Hochelastischer Gummi / Zugstrang Glasfaser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoff
GBNRücken GummiHochelastisches Gummi
Zahn Gummi
ZugstrangGasfaserstrang
Zahn GewebeNylongewebe

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
   
Ausführung Riemennummer Riemennennbreite
GBN 300 EV5GT - 120

Generelle Informationen zu Synchronriemen

Sortiment Synchronriemen - Synchronriemen Anschraubplatten - Synchronriemen für hohes Drehmeoment - Synchronriemen rund - runde Profilform - trapetz Profilform - Anschraubplatte für Profilschienenführung

 

Auswahldetails von Synchronriemen

- Material: Chloropren-Kautschuk (Neopren), Polyurethan (PU)

- Zugstrang: Glasfaser, Aramidfaser, Stahl

- Breite (mm): 1 bis 101.6

- Breite (Zoll): 0.19 bis 4

- Profil (metrisch): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M

- Profil (zöllig): MXL, XL, L, H

 

Beschreibung / Grundlagen

Synchronriemen für den Maschinenbau sind für die Kraft- und Leistungsübertragung vorgesehen. Je nach Verzahnung des Profils können sie alternativ für den Materialfluss (Beförderung) oder zur Positionierung verwendet werden.
Synchronriemen sind gegenüber Rollenketten wartungsfreundlicher, effizienter und langlebiger.

  •  
  • Wartungsfreundlich: Synchronriemen benötigen keine Schmierung, sind leicht auszutauschen und sehr langlebig, da sie wenig bis nicht auslängen. Diese Eigenschaften senken die Wartungskosten deutlich.
  •  
  • Effizient: Antriebsriemen bestehen zum Großteil aus Kautschuk oder Polyurethan. Daraus resultierend halten Synchronriemen hohen Drehzahlen stand. Ein weiterer Vorteil dieser Materialien ist die Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Antrieben aus Metall. Synchronriemen sind zudem für einen geräuscharmen Lauf bekannt und tragen zur allgemeinen Laufruhe einer Applikation bei.
  •  
  • Langlebigkeit: Bedingt durch den eingelassenen Zugstrang aus Glasfaser oder Aramidfaser (Kevlar) können Synchronriemen hohe Zugspannungen standhalten und neigen nicht zur Auslängung. Eine zusätzliche Schicht aus Nylongewebe auf der verzahnten Seite reduziert den Verschleiß durch Abrieb und erhöht die Lebensdauer.
  •  

Synchronriemen können vielseitig eingesetzt werden. Welches Riemenprofil das passende für Ihre Anwendung ist, hängt von der jeweiligen Aufgabe des Synchronriemens ab. Für nahezu jede Anwendungsart bietet MISUMI ein passendes Riemenprofil.

  •  
  • Antrieb: Auch bei hohen Drehmomenten finden Synchronriemen Verwendung. Um mechanische Bauteile anzutreiben, werden häufig Antriebsriemen mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die schlupffreie Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen oder Maschinen auftreten können.
  •  
  • Positionierung: Für die Positionierung mittels Synchronriemen wird oftmals ein halbrundes Profil (z.B. GT) verwendet. Synchronriemen mit rundem Profil werden häufig in 3D-Druckern und präzisen Scannern verwendet. Die runde Form bietet zusätzlich den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel (Umkehrspiel) entsteht.
  •  
  • Materialfluss: Synchronriemen können ebenfalls für den Transport von Lasten in Fördersystemen verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Dieses Profil bietet eine große Profilfläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten. Das MISUMI Sortiment umfasst auch Förder-Synchronriemen mit Nylongewebe auf der Auflagefläche.
  •  

Eine Übersicht der Profilformen nach Anwendungsart finden Sie in der Übersicht als PDF.

Die Höhe der Übertragungsleistung ist von vielen Faktoren abhängig. Die genaue Belastbarkeit muss individuell nach Anwendungsfall betrachtet und berechnet werden. Die Berechnung für Synchronriemen finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.
Um die Mindestanzahl der Zähnen nicht zu unterschreiten, sollte die minimale Größe der Synchronriemenscheiben individuell betrachtet werden.
Generell sollte ein Synchronriemen mit der passenden Vorspannung versehen werden, um die Lebensdauer des Synchronriemens zu maximieren. Eine zu geringe Vorspannung kann ein Überspringen (Schlupf), eine zu hohe Vorspannung den Verschleiß des Synchronriemens verursachen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Synchronriemen - mit Anschraubklemme und Antriebsriemen - Synchronriemen für Positionierung

Anwendungsbeispiel Werkstückträger
(1) Anschlagschraube mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger

Anwendungsbeispiel Synchonriementrieb - Synchronriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Synchronrienen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Profilschienenführung - mit Anschrubklemme für Profilschienenführung -

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Profilschienenführung, (2) Montageplatte, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Linearkugellager und Linearwelle - Synchronriemen mit Flanschlager

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Anschraubklemme, (2) Synchronriemen, (3) Linearwelle, (4) Linearkugellager

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GBN1000EV5GT-90
GBN1000EV5GT-120
GBN1000EV5GT-150
GBN1000EV8YU-150
GBN1000EV8YU-200
GBN1000EV8YU-250
GBN1008EV8YU-150
GBN1008EV8YU-200
GBN1008EV8YU-250
GBN1015EV5GT-90
GBN1015EV5GT-120
GBN1015EV5GT-150
GBN1016EV8YU-150
GBN1016EV8YU-200
GBN1016EV8YU-250
GBN1025EV5GT-90
GBN1025EV5GT-120
GBN1025EV5GT-150
GBN1032EV8YU-150
GBN1032EV8YU-200
GBN1032EV8YU-250
GBN1040EV8YU-150
GBN1040EV8YU-200
GBN1040EV8YU-250
GBN1050EV5GT-90
GBN1050EV5GT-120
GBN1050EV5GT-150
GBN1064EV8YU-150
GBN1064EV8YU-200
GBN1064EV8YU-250
GBN1072EV8YU-150
GBN1072EV8YU-200
GBN1072EV8YU-250
GBN1080EV5GT-90
GBN1080EV5GT-120
GBN1080EV5GT-150
GBN1080EV8YU-150
GBN1080EV8YU-200
GBN1080EV8YU-250
GBN1088EV8YU-150
GBN1088EV8YU-200
GBN1088EV8YU-250
GBN1090EV5GT-90
GBN1090EV5GT-120
GBN1090EV5GT-150
GBN1096EV8YU-150
GBN1096EV8YU-200
GBN1096EV8YU-250
GBN1112EV8YU-150
GBN1112EV8YU-200
GBN1112EV8YU-250
GBN1120EV8YU-150
GBN1120EV8YU-200
GBN1120EV8YU-250
GBN1128EV8YU-150
GBN1128EV8YU-200
GBN1128EV8YU-250
GBN1136EV8YU-150
GBN1136EV8YU-200
GBN1136EV8YU-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Profil [B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)
Anzahl - Zähne

18.86 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT91000200

24.43 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT121000200

29.87 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT151000200

33.39 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151000125

43.53 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201000125

54.40 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251000125

33.39 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151008126

43.53 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201008126

54.40 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251008126

19.49 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT91015203

25.17 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT121015203

30.88 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT151015203

33.78 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151016127

43.91 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201016127

54.79 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251016127

19.49 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT91025205

25.17 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT121025205

30.88 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT151025205

34.40 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151032129

44.66 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201032129

55.66 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251032129

34.54 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151040130

44.92 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201040130

55.92 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251040130

19.49 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT91050210

25.17 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT121050210

30.88 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT151050210

35.17 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151064133

45.93 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201064133

57.31 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251064133

35.56 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151072134

46.31 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201072134

57.82 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251072134

20.12 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT91080216

25.95 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT121080216

31.89 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT151080216

35.81 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151080135

46.69 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201080135

58.08 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251080135

35.81 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151088136

46.69 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201088136

58.08 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251088136

20.12 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT91090218

25.95 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT121090218

31.89 €

1 7 Arbeitstage 10EV5GT151090218

35.81 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151096137

46.69 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201096137

58.08 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251096137

36.18 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151112139

47.06 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201112139

58.59 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251112139

36.32 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151120140

47.32 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201120140

59.08 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251120140

36.57 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151128141

47.71 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201128141

59.47 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251128141

36.95 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU151136142

47.96 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU201136142

59.98 €

1 7 Arbeitstage 10EV8YU251136142

Loading...

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

AusführungSteigungR1R2R3bHhiPLDRiemengewicht g/m (Breite: 10mm)
EV5GT50.512.541.371.033.801.931.870.571540.0
EV8YU81.083.802.101.435.03.021.980.68651.0
Betriebstemperatur -10~80 °C (Referenzwert)
Riemen-Umfangslänge entspricht der Länge des Zugdrahts.
Merkmale und Hinweise >> S. 1375
Auswahlmethode >> S. 2253
■Typ: EV5GT (Steigung: 5 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
90120150
GBN
(Hochelastisches Gummi)
185 EV5GT90
(9mm)

120
(12mm)

150
(15mm)
37185   
225 EV5GT45225
230 EV5GT46230
240 EV5GT48240
245 EV5GT49245
250 EV5GT50250
255 EV5GT51255
260 EV5GT52260
270 EV5GT54270
275 EV5GT55275
295 EV5GT59295
300 EV5GT60300
315 EV5GT63315
320 EV5GT64320
340 EV5GT68340
350 EV5GT70350
360 EV5GT72360   
365 EV5GT73365
370 EV5GT74370
375 EV5GT75375
385 EV5GT77385
390 EV5GT78390
400 EV5GT80400
405 EV5GT81405   
410 EV5GT82410
415 EV5GT83415
420 EV5GT84420
430 EV5GT86430
435 EV5GT87435
440 EV5GT88440
450 EV5GT90450
460 EV5GT92460   
465 EV5GT93465
470 EV5GT94470
475 EV5GT95475
485 EV5GT97485
490 EV5GT98490
500 EV5GT100500
505 EV5GT101505   
510 EV5GT102510
520 EV5GT104520
525 EV5GT105525
530 EV5GT106530
540 EV5GT108540
545 EV5GT109545
550 EV5GT110550
560 EV5GT112560   
565 EV5GT113565
570 EV5GT114570
575 EV5GT115575
580 EV5GT116580
595 EV5GT119595
600 EV5GT120600
610 EV5GT122610   
615 EV5GT123615
625 EV5GT125625
635 EV5GT127635
645 EV5GT129645
655 EV5GT131655   
670 EV5GT134670
675 EV5GT135675
695 EV5GT139695
 
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
90120150
GBN
(Hochelastisches Gummi)
700 EV5GT90
(9mm)

120
(12mm)

150
(15mm)
140700   
710 EV5GT142710
720 EV5GT144720
730 EV5GT146730
740 EV5GT148740
750 EV5GT150750
770 EV5GT154770   
775 EV5GT155775
800 EV5GT160800
810 EV5GT162810   
815 EV5GT163815
825 EV5GT165825
830 EV5GT166830
840 EV5GT168840
845 EV5GT169845
850 EV5GT170850
860 EV5GT172860   
870 EV5GT174870
880 EV5GT176880
895 EV5GT179895
900 EV5GT180900
920 EV5GT184920   
935 EV5GT187935
960 EV5GT192960   
970 EV5GT194970
1000 EV5GT2001000
1015 EV5GT2031015   
1025 EV5GT2051025
1050 EV5GT2101050
1080 EV5GT2161080   
1090 EV5GT2181090
1145 EV5GT2291145   
1155 EV5GT2311155   
1165 EV5GT2331165
1170 EV5GT2341170
1180 EV5GT2361180
1190 EV5GT2381190
1210 EV5GT2421210   
1225 EV5GT2451225
1250 EV5GT2501250
1270 EV5GT2541270   
1290 EV5GT2581290
1315 EV5GT2631315   
1330 EV5GT2661330
1390 EV5GT2781390
1400 EV5GT2801400
1440 EV5GT2881440   
1475 EV5GT2951475
1500 EV5GT3001500
1530 EV5GT3061530   
1535 EV5GT3071535
1550 EV5GT3101550
1585 EV5GT3171585
1615 EV5GT3231615   
1630 EV5GT3261630
1675 EV5GT3351675
1690 EV5GT3381690
1715 EV5GT3431715   
1800 EV5GT3601800
1875 EV5GT3751875   
1960 EV5GT3921960   
■Ausführung EV8YU (Steigung: 8 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
150200250
GBN
(Hochelastisches Gummi)
408 EV8YU150
(15mm)

200
(20mm)

250
(25mm)
51408   
416 EV8YU52416   
432 EV8YU54432   
440 EV8YU55440   
464 EV8YU58464   
472 EV8YU59472   
480 EV8YU60480   
488 EV8YU61488
504 EV8YU63504   
512 EV8YU64512   
520 EV8YU65520   
536 EV8YU67536   
544 EV8YU68544   
552 EV8YU69552   
560 EV8YU70560   
576 EV8YU72576
600 EV8YU75600   
608 EV8YU76608
616 EV8YU77616   
624 EV8YU78624   
632 EV8YU79632   
640 EV8YU80640   
656 EV8YU82656   
664 EV8YU83664   
680 EV8YU85680   
704 EV8YU88704
720 EV8YU90720   
728 EV8YU91728
744 EV8YU93744   
752 EV8YU94752   
760 EV8YU95760   
768 EV8YU96768
776 EV8YU97776  
784 EV8YU98784   
792 EV8YU99792   
800 EV8YU100800   
808 EV8YU101808
816 EV8YU102816
824 EV8YU103824   
832 EV8YU104832   
840 EV8YU105840   
848 EV8YU106848   
856 EV8YU107856   
864 EV8YU108864
872 EV8YU109872
880 EV8YU110880   
888 EV8YU111888   
896 EV8YU112896   
904 EV8YU113904
912 EV8YU114912   
920 EV8YU115920   
928 EV8YU116928
936 EV8YU117936   
944 EV8YU118944   
952 EV8YU119952   
960 EV8YU120960   
968 EV8YU121968   
976 EV8YU122976   
984 EV8YU123984   
992 EV8YU124992   
1000 EV8YU1251000   
1008 EV8YU1261008   
1016 EV8YU1271016   
1032 EV8YU1291032   
1040 EV8YU1301040   
1064 EV8YU1331064   
1072 EV8YU1341072   
1080 EV8YU1351080   
1088 EV8YU1361088
1096 EV8YU1371096
1112 EV8YU1391112   
1120 EV8YU1401120   
1128 EV8YU1411128   
1136 EV8YU1421136   
1144 EV8YU1431144   
1152 EV8YU1441152   
1160 EV8YU1451160
1168 EV8YU1461168
1176 EV8YU1471176
1184 EV8YU1481184
1192 EV8YU1491192
1200 EV8YU1501200
1208 EV8YU1511208
1216 EV8YU1521216  
 
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
150200250
GBN
(Hochelastisches Gummi)
1224 EV8YU150
(15mm)

200
(20mm)

250
(25mm)
1531224   
1232 EV8YU1541232   
1240 EV8YU1551240   
1248 EV8YU1561248   
1256 EV8YU1571256   
1264 EV8YU1581264   
1272 EV8YU1591272   
1280 EV8YU1601280   
1288 EV8YU1611288   
1296 EV8YU1621296   
1304 EV8YU1631304   
1312 EV8YU1641312
1320 EV8YU1651320
1328 EV8YU1661328
1336 EV8YU1671336
1344 EV8YU1681344
1352 EV8YU1691352
1360 EV8YU1701360
1376 EV8YU1721376   
1384 EV8YU1731384
1392 EV8YU1741392
1400 EV8YU1751400   
1408 EV8YU1761408   
1416 EV8YU1771416   
1424 EV8YU1781424   
1432 EV8YU1791432   
1440 EV8YU1801440   
1448 EV8YU1811448   
1456 EV8YU1821456   
1464 EV8YU1831464   
1480 EV8YU1851480   
1496 EV8YU1871496   
1520 EV8YU1901520   
1544 EV8YU1931544
1568 EV8YU1961568
1576 EV8YU1971576
1600 EV8YU2001600
1608 EV8YU2011608   
1616 EV8YU2021616  
1640 EV8YU2051640   
1656 EV8YU2071656   
1680 EV8YU2101680   
1688 EV8YU2111688 
1696 EV8YU2121696  
1720 EV8YU2151720
1728 EV8YU2161728 
1736 EV8YU2171736  
1752 EV8YU2191752 
1760 EV8YU2201760
1768 EV8YU2211768  
1776 EV8YU2221776   
1784 EV8YU2231784  
1808 EV8YU2261808   
1816 EV8YU2271816   
1824 EV8YU2281824 
1856 EV8YU2321856   
1864 EV8YU2331864  
1872 EV8YU2341872   
1888 EV8YU2361888   
1896 EV8YU2371896   
1912 EV8YU2391912  
1928 EV8YU2411928 
1944 EV8YU2431944  
1952 EV8YU2441952
1976 EV8YU2471976   
2000 EV8YU2502000   
2056 EV8YU2572056   
2072 EV8YU2592072   
2120 EV8YU2652120   
2136 EV8YU2672136
2160 EV8YU2702160
2240 EV8YU2802240
2248 EV8YU2812248   
2264 EV8YU2832264   
2280 EV8YU2852280   
2296 EV8YU2872296   
2304 EV8YU2882304   
2328 EV8YU2912328   
2400 EV8YU3002400   
2456 EV8YU3072456   
2600 EV8YU3252600   
2800 EV8YU3502800   
3200 EV8YU4003200   
3440 EV8YU4303440   
Synchronriemen für sehr hohe Drehmomente - EV5GT/EV8YU:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
GBNRücken GummiHochelastisches Gummi
Zahn Gummi
ZugstrangGasfaserstrang
Zahn GewebeNylongewebe

Spezifikationen

Teilenummer
   
Ausführung Riemennummer Riemennennbreite
GBN 300 EV5GT - 120
AusführungSteigungR1R2R3bHhiPLDRiemengewicht g/m (Breite: 10mm)
EV5GT50.512.541.371.033.801.931.870.571540.0
EV8YU81.083.802.101.435.03.021.980.68651.0
Betriebstemperatur -10~80 °C (Referenzwert)
Riemen-Umfangslänge entspricht der Länge des Zugdrahts.
Merkmale und Hinweise >> S. 1375
Auswahlmethode >> S. 2253
■Typ: EV5GT (Steigung: 5 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
90120150
GBN
(Hochelastisches Gummi)
185 EV5GT90
(9mm)

120
(12mm)

150
(15mm)
37185   
225 EV5GT45225
230 EV5GT46230
240 EV5GT48240
245 EV5GT49245
250 EV5GT50250
255 EV5GT51255
260 EV5GT52260
270 EV5GT54270
275 EV5GT55275
295 EV5GT59295
300 EV5GT60300
315 EV5GT63315
320 EV5GT64320
340 EV5GT68340
350 EV5GT70350
360 EV5GT72360   
365 EV5GT73365
370 EV5GT74370
375 EV5GT75375
385 EV5GT77385
390 EV5GT78390
400 EV5GT80400
405 EV5GT81405   
410 EV5GT82410
415 EV5GT83415
420 EV5GT84420
430 EV5GT86430
435 EV5GT87435
440 EV5GT88440
450 EV5GT90450
460 EV5GT92460   
465 EV5GT93465
470 EV5GT94470
475 EV5GT95475
485 EV5GT97485
490 EV5GT98490
500 EV5GT100500
505 EV5GT101505   
510 EV5GT102510
520 EV5GT104520
525 EV5GT105525
530 EV5GT106530
540 EV5GT108540
545 EV5GT109545
550 EV5GT110550
560 EV5GT112560   
565 EV5GT113565
570 EV5GT114570
575 EV5GT115575
580 EV5GT116580
595 EV5GT119595
600 EV5GT120600
610 EV5GT122610   
615 EV5GT123615
625 EV5GT125625
635 EV5GT127635
645 EV5GT129645
655 EV5GT131655   
670 EV5GT134670
675 EV5GT135675
695 EV5GT139695
 
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
90120150
GBN
(Hochelastisches Gummi)
700 EV5GT90
(9mm)

120
(12mm)

150
(15mm)
140700   
710 EV5GT142710
720 EV5GT144720
730 EV5GT146730
740 EV5GT148740
750 EV5GT150750
770 EV5GT154770   
775 EV5GT155775
800 EV5GT160800
810 EV5GT162810   
815 EV5GT163815
825 EV5GT165825
830 EV5GT166830
840 EV5GT168840
845 EV5GT169845
850 EV5GT170850
860 EV5GT172860   
870 EV5GT174870
880 EV5GT176880
895 EV5GT179895
900 EV5GT180900
920 EV5GT184920   
935 EV5GT187935
960 EV5GT192960   
970 EV5GT194970
1000 EV5GT2001000
1015 EV5GT2031015   
1025 EV5GT2051025
1050 EV5GT2101050
1080 EV5GT2161080   
1090 EV5GT2181090
1145 EV5GT2291145   
1155 EV5GT2311155   
1165 EV5GT2331165
1170 EV5GT2341170
1180 EV5GT2361180
1190 EV5GT2381190
1210 EV5GT2421210   
1225 EV5GT2451225
1250 EV5GT2501250
1270 EV5GT2541270   
1290 EV5GT2581290
1315 EV5GT2631315   
1330 EV5GT2661330
1390 EV5GT2781390
1400 EV5GT2801400
1440 EV5GT2881440   
1475 EV5GT2951475
1500 EV5GT3001500
1530 EV5GT3061530   
1535 EV5GT3071535
1550 EV5GT3101550
1585 EV5GT3171585
1615 EV5GT3231615   
1630 EV5GT3261630
1675 EV5GT3351675
1690 EV5GT3381690
1715 EV5GT3431715   
1800 EV5GT3601800
1875 EV5GT3751875   
1960 EV5GT3921960   
■Ausführung EV8YU (Steigung: 8 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
150200250
GBN
(Hochelastisches Gummi)
408 EV8YU150
(15mm)

200
(20mm)

250
(25mm)
51408   
416 EV8YU52416   
432 EV8YU54432   
440 EV8YU55440   
464 EV8YU58464   
472 EV8YU59472   
480 EV8YU60480   
488 EV8YU61488
504 EV8YU63504   
512 EV8YU64512   
520 EV8YU65520   
536 EV8YU67536   
544 EV8YU68544   
552 EV8YU69552   
560 EV8YU70560   
576 EV8YU72576
600 EV8YU75600   
608 EV8YU76608
616 EV8YU77616   
624 EV8YU78624   
632 EV8YU79632   
640 EV8YU80640   
656 EV8YU82656   
664 EV8YU83664   
680 EV8YU85680   
704 EV8YU88704
720 EV8YU90720   
728 EV8YU91728
744 EV8YU93744   
752 EV8YU94752   
760 EV8YU95760   
768 EV8YU96768
776 EV8YU97776  
784 EV8YU98784   
792 EV8YU99792   
800 EV8YU100800   
808 EV8YU101808
816 EV8YU102816
824 EV8YU103824   
832 EV8YU104832   
840 EV8YU105840   
848 EV8YU106848   
856 EV8YU107856   
864 EV8YU108864
872 EV8YU109872
880 EV8YU110880   
888 EV8YU111888   
896 EV8YU112896   
904 EV8YU113904
912 EV8YU114912   
920 EV8YU115920   
928 EV8YU116928
936 EV8YU117936   
944 EV8YU118944   
952 EV8YU119952   
960 EV8YU120960   
968 EV8YU121968   
976 EV8YU122976   
984 EV8YU123984   
992 EV8YU124992   
1000 EV8YU1251000   
1008 EV8YU1261008   
1016 EV8YU1271016   
1032 EV8YU1291032   
1040 EV8YU1301040   
1064 EV8YU1331064   
1072 EV8YU1341072   
1080 EV8YU1351080   
1088 EV8YU1361088
1096 EV8YU1371096
1112 EV8YU1391112   
1120 EV8YU1401120   
1128 EV8YU1411128   
1136 EV8YU1421136   
1144 EV8YU1431144   
1152 EV8YU1441152   
1160 EV8YU1451160
1168 EV8YU1461168
1176 EV8YU1471176
1184 EV8YU1481184
1192 EV8YU1491192
1200 EV8YU1501200
1208 EV8YU1511208
1216 EV8YU1521216  
 
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
150200250
GBN
(Hochelastisches Gummi)
1224 EV8YU150
(15mm)

200
(20mm)

250
(25mm)
1531224   
1232 EV8YU1541232   
1240 EV8YU1551240   
1248 EV8YU1561248   
1256 EV8YU1571256   
1264 EV8YU1581264   
1272 EV8YU1591272   
1280 EV8YU1601280   
1288 EV8YU1611288   
1296 EV8YU1621296   
1304 EV8YU1631304   
1312 EV8YU1641312
1320 EV8YU1651320
1328 EV8YU1661328
1336 EV8YU1671336
1344 EV8YU1681344
1352 EV8YU1691352
1360 EV8YU1701360
1376 EV8YU1721376   
1384 EV8YU1731384
1392 EV8YU1741392
1400 EV8YU1751400   
1408 EV8YU1761408   
1416 EV8YU1771416   
1424 EV8YU1781424   
1432 EV8YU1791432   
1440 EV8YU1801440   
1448 EV8YU1811448   
1456 EV8YU1821456   
1464 EV8YU1831464   
1480 EV8YU1851480   
1496 EV8YU1871496   
1520 EV8YU1901520   
1544 EV8YU1931544
1568 EV8YU1961568
1576 EV8YU1971576
1600 EV8YU2001600
1608 EV8YU2011608   
1616 EV8YU2021616  
1640 EV8YU2051640   
1656 EV8YU2071656   
1680 EV8YU2101680   
1688 EV8YU2111688 
1696 EV8YU2121696  
1720 EV8YU2151720
1728 EV8YU2161728 
1736 EV8YU2171736  
1752 EV8YU2191752 
1760 EV8YU2201760
1768 EV8YU2211768  
1776 EV8YU2221776   
1784 EV8YU2231784  
1808 EV8YU2261808   
1816 EV8YU2271816   
1824 EV8YU2281824 
1856 EV8YU2321856   
1864 EV8YU2331864  
1872 EV8YU2341872   
1888 EV8YU2361888   
1896 EV8YU2371896   
1912 EV8YU2391912  
1928 EV8YU2411928 
1944 EV8YU2431944  
1952 EV8YU2441952
1976 EV8YU2471976   
2000 EV8YU2502000   
2056 EV8YU2572056   
2072 EV8YU2592072   
2120 EV8YU2652120   
2136 EV8YU2672136
2160 EV8YU2702160
2240 EV8YU2802240
2248 EV8YU2812248   
2264 EV8YU2832264   
2280 EV8YU2852280   
2296 EV8YU2872296   
2304 EV8YU2882304   
2328 EV8YU2912328   
2400 EV8YU3002400   
2456 EV8YU3072456   
2600 EV8YU3252600   
2800 EV8YU3502800   
3200 EV8YU4003200   
3440 EV8YU4303440   

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil EV-Riemen Ausführung - Drehmomentübertragung Hoch

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wo muss die Spannrolle an dem Synchronriemen platziert werden?

Antwort:

In der Regel werden die Spannrollen auf der Durchhangseite positioniert, da hier im Betrieb die Spannung des Synchronriemens am geringsten ist. Im Idealfall wird der Synchronriemen von der Innenseite gespannt, weil hierdurch eine Wechselbiegung des Synchronriemens verhindert wird. Dies ist ganz besonders bei Synchronriemen mit Stahlzugstrang zu empfehlen. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Synchronriemenscheibe des Riementriebsystems sein.

Frage:

Wofür eignet sich ein Synchronriemen mit rundem Profil?

Antwort:

Synchronriemen mit rundem Profil kann in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind gut geeignet Drehmomente zu übertragen. Zudem ist aufgrund der runden Profilform bei wechselnder Drehrichtung das Umkehrspiel sehr gering. Auch für sehr genaue Positionierung sind die Synchronriemen gut geeignet. Synchronriemen mit rundem Zahnprofil sind daher häufig in 3D-Druckern zu finden.

Frage:

Können für die Übertragung mehrere Riemen verwendet werden?

Antwort:

Eine Übertragung kann über einen oder mehrere Synchronriemen erfolgen. Ist eine Gleichverteilung der Kräfte auf die einzelnen Riemen nicht möglich, so muss gewährleistet werden, dass ein Riemen allein der maximalen Last standhalten kann.Um eine Gleichverteilung der Kräfte zu ermöglich ist eine genaue Justage notwendig. Hierfür kann eine Zahnriemenscheibe mit Spannhülse verwendet werden, da diese Stufenlos eingestellt und für eine gleiche Verteilung sorgen kann.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Synchronriemen möglich?

Antwort:

Mit Synchronriemen ist eine Übersetzung oder Untersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Wie hoch ist die mögliche Zugspannung für Synchronriemen?

Antwort:

Wie hoch die zulässige Zugspannung für Synchronriemen von MISUMI ist, ist abhängig von dem Riementyp, Drehzahl und Riemenscheiben-Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie in diesem Link.

Frage:

Mindestgröße von Synchronriemenscheiben?

Antwort:

Die Mindestgröße oder Mindestanzahl der Zähne einer Synchronriemenscheibe, ist vom verwendeten Riementyp und der Höhe der anliegenden Drehzahl abhängig. Genauere Informationen über die Mindestanzahl der Zähne von Synchronriemenscheiben finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.

Frage:

Dehnt sich ein Synchronriemen stark aus?

Antwort:

Im Gegensatz zu einer Rollenkette, ist die Ausdehnung gering. Die Längenausdehnung von Synchronriemen ist sehr stabil. Daher ist es nicht zwingend notwendig den Synchronriemen im Betrieb nachzuspannen, wie es bei Kettentrieben nötig ist. Dies macht den Synchronriemen gegenüber der Kette sehr wartungsfreundlich. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Synchronriemen frei von Öl ist, da der Kautschuk aufquellen könnte..

Frage:

Was ist die Aufgabe eines Synchronriemens?

Antwort:

Die Primäre Aufgabe eines Synchronriemens ist die synchrone und schlupffreie Übertragung von Kraft oder Leistung. Je nach Aufgabengebiet stehen unter den Synchronriemen verschiedene Profilformen zur Verfügung. Diese können grob in Antrieb, Förderung und Positionierung unterteilt werden. In der folgenden Übersicht können Sie die verschiedenen Einsatzbereiche einsehen: Übersicht als PDF

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support