Zahnriemen / GT / CR / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / GT / CR / Zugstrang Glasfaser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoff
GBNRücken GummiChloropren-Kautschuk
Zahn Gummi
ZugstrangGasfaserstrang
Zahn GewebeNylongewebe

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
 
Ausführung Riemennummer Riemennennbreite
GBN 200 2GT - 60

Generelle Informationen zu Synchronriemen

Sortiment Synchronriemen - Synchronriemen Anschraubplatten - Synchronriemen für hohes Drehmeoment - Synchronriemen rund - runde Profilform - trapetz Profilform - Anschraubplatte für Profilschienenführung

 

Auswahldetails von Synchronriemen

- Material: Chloropren-Kautschuk (Neopren), Polyurethan (PU)

- Zugstrang: Glasfaser, Aramidfaser, Stahl

- Breite (mm): 1 bis 101.6

- Breite (Zoll): 0.19 bis 4

- Profil (metrisch): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M

- Profil (zöllig): MXL, XL, L, H

 

Beschreibung / Grundlagen

Synchronriemen für den Maschinenbau sind für die Kraft- und Leistungsübertragung vorgesehen. Je nach Verzahnung des Profils können sie alternativ für den Materialfluss (Beförderung) oder zur Positionierung verwendet werden.
Synchronriemen sind gegenüber Rollenketten wartungsfreundlicher, effizienter und langlebiger.

  •  
  • Wartungsfreundlich: Synchronriemen benötigen keine Schmierung, sind leicht auszutauschen und sehr langlebig, da sie wenig bis nicht auslängen. Diese Eigenschaften senken die Wartungskosten deutlich.
  •  
  • Effizient: Antriebsriemen bestehen zum Großteil aus Kautschuk oder Polyurethan. Daraus resultierend halten Synchronriemen hohen Drehzahlen stand. Ein weiterer Vorteil dieser Materialien ist die Gewichtseinsparung gegenüber herkömmlichen Antrieben aus Metall. Synchronriemen sind zudem für einen geräuscharmen Lauf bekannt und tragen zur allgemeinen Laufruhe einer Applikation bei.
  •  
  • Langlebigkeit: Bedingt durch den eingelassenen Zugstrang aus Glasfaser oder Aramidfaser (Kevlar) können Synchronriemen hohe Zugspannungen standhalten und neigen nicht zur Auslängung. Eine zusätzliche Schicht aus Nylongewebe auf der verzahnten Seite reduziert den Verschleiß durch Abrieb und erhöht die Lebensdauer.
  •  

Synchronriemen können vielseitig eingesetzt werden. Welches Riemenprofil das passende für Ihre Anwendung ist, hängt von der jeweiligen Aufgabe des Synchronriemens ab. Für nahezu jede Anwendungsart bietet MISUMI ein passendes Riemenprofil.

  •  
  • Antrieb: Auch bei hohen Drehmomenten finden Synchronriemen Verwendung. Um mechanische Bauteile anzutreiben, werden häufig Antriebsriemen mit gerundetem trapezförmigem Profil (z.B. S8M) genutzt. Diese eignen sich besonders gut für die schlupffreie Übertagung von hohen Kräften, welche in Antrieben von diversen Applikationen oder Maschinen auftreten können.
  •  
  • Positionierung: Für die Positionierung mittels Synchronriemen wird oftmals ein halbrundes Profil (z.B. GT) verwendet. Synchronriemen mit rundem Profil werden häufig in 3D-Druckern und präzisen Scannern verwendet. Die runde Form bietet zusätzlich den Vorteil, dass bei wechselnder Richtung geringes Spiel (Umkehrspiel) entsteht.
  •  
  • Materialfluss: Synchronriemen können ebenfalls für den Transport von Lasten in Fördersystemen verwendet werden. Hierfür wird häufig ein gerades trapezförmiges Profil verwendet (z.B. AT). Dieses Profil bietet eine große Profilfläche für die Aufnahme und Übertragung von Lasten. Das MISUMI Sortiment umfasst auch Förder-Synchronriemen mit Nylongewebe auf der Auflagefläche.
  •  

Eine Übersicht der Profilformen nach Anwendungsart finden Sie in der Übersicht als PDF.

Die Höhe der Übertragungsleistung ist von vielen Faktoren abhängig. Die genaue Belastbarkeit muss individuell nach Anwendungsfall betrachtet und berechnet werden. Die Berechnung für Synchronriemen finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.
Um die Mindestanzahl der Zähnen nicht zu unterschreiten, sollte die minimale Größe der Synchronriemenscheiben individuell betrachtet werden.
Generell sollte ein Synchronriemen mit der passenden Vorspannung versehen werden, um die Lebensdauer des Synchronriemens zu maximieren. Eine zu geringe Vorspannung kann ein Überspringen (Schlupf), eine zu hohe Vorspannung den Verschleiß des Synchronriemens verursachen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Synchronriemen - mit Anschraubklemme und Antriebsriemen - Synchronriemen für Positionierung

Anwendungsbeispiel Werkstückträger
(1) Anschlagschraube mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger

Anwendungsbeispiel Synchonriementrieb - Synchronriemenscheiben mit Bordscheibe - Spannrolle mit Bordscheibe - Synchronrienen spannen

Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Profilschienenführung - mit Anschrubklemme für Profilschienenführung -

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Profilschienenführung, (2) Montageplatte, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme

Anwendungsbeispiel - Synchronriemen mit Linearkugellager und Linearwelle - Synchronriemen mit Flanschlager

Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Anschraubklemme, (2) Synchronriemen, (3) Linearwelle, (4) Linearkugellager

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GBN1002GT-40
GBN1002GT-60
GBN1002GT-90
GBN10053GT-60
GBN10053GT-90
GBN10053GT-150
GBN10083GT-60
GBN10083GT-90
GBN10083GT-150
GBN10143GT-60
GBN10143GT-90
GBN10143GT-150
GBN1022GT-40
GBN1022GT-60
GBN1022GT-90
GBN1023GT-60
GBN1023GT-90
GBN1023GT-150
GBN1053GT-60
GBN10503GT-60
GBN1053GT-90
GBN10503GT-90
GBN1053GT-150
GBN10503GT-150
GBN10593GT-60
GBN10593GT-90
GBN10593GT-150
GBN1062GT-40
GBN1062GT-60
GBN1062GT-90
GBN10683GT-60
GBN10683GT-90
GBN10683GT-150
GBN10713GT-60
GBN10713GT-90
GBN10713GT-150
GBN1082GT-40
GBN1082GT-60
GBN1082GT-90
GBN1083GT-60
GBN1083GT-90
GBN1083GT-150
GBN10863GT-60
GBN10863GT-90
GBN10863GT-150
GBN10983GT-60
GBN10983GT-90
GBN10983GT-150
GBN1102GT-40
GBN1102GT-60
GBN1102GT-90
GBN1113GT-60
GBN1113GT-90
GBN1113GT-150
GBN11133GT-60
GBN11133GT-90
GBN11133GT-150
GBN1122GT-40
GBN1122GT-60
GBN1122GT-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Profil [B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)
Anzahl - Zähne

3.17 €

1 7 Arbeitstage 102GT410050

4.43 €

1 7 Arbeitstage 102GT610050

5.57 €

1 7 Arbeitstage 102GT910050

9.23 €

1 7 Arbeitstage 103GT61005335

13.16 €

1 7 Arbeitstage 103GT91005335

20.88 €

1 7 Arbeitstage 103GT151005335

9.23 €

1 7 Arbeitstage 103GT61008336

13.16 €

1 7 Arbeitstage 103GT91008336

20.88 €

1 7 Arbeitstage 103GT151008336

9.23 €

1 7 Arbeitstage 103GT61014338

13.16 €

1 7 Arbeitstage 103GT91014338

20.88 €

1 7 Arbeitstage 103GT151014338

3.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102GT410251

4.43 €

1 7 Arbeitstage 102GT610251

5.57 €

1 7 Arbeitstage 102GT910251

4.56 €

1 7 Arbeitstage 103GT610234

6.45 €

1 7 Arbeitstage 103GT910234

10.12 €

1 7 Arbeitstage 103GT1510234

4.56 €

1 7 Arbeitstage 103GT610535

9.36 €

1 7 Arbeitstage 103GT61050350

6.45 €

1 7 Arbeitstage 103GT910535

13.53 €

1 7 Arbeitstage 103GT91050350

10.12 €

1 7 Arbeitstage 103GT1510535

21.64 €

1 7 Arbeitstage 103GT151050350

9.36 €

1 7 Arbeitstage 103GT61059353

13.53 €

1 7 Arbeitstage 103GT91059353

21.64 €

1 7 Arbeitstage 103GT151059353

3.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102GT410653

4.43 €

1 7 Arbeitstage 102GT610653

5.57 €

1 7 Arbeitstage 102GT910653

9.36 €

1 7 Arbeitstage 103GT61068356

13.53 €

1 7 Arbeitstage 103GT91068356

21.64 €

1 7 Arbeitstage 103GT151068356

9.36 €

1 7 Arbeitstage 103GT61071357

13.53 €

1 7 Arbeitstage 103GT91071357

21.64 €

1 7 Arbeitstage 103GT151071357

3.17 €

1 7 Arbeitstage 102GT410854

4.43 €

1 7 Arbeitstage 102GT610854

5.57 €

1 7 Arbeitstage 102GT910854

4.69 €

1 7 Arbeitstage 103GT610836

6.70 €

1 7 Arbeitstage 103GT910836

10.63 €

1 7 Arbeitstage 103GT1510836

9.74 €

1 7 Arbeitstage 103GT61086362

13.92 €

1 7 Arbeitstage 103GT91086362

22.27 €

1 7 Arbeitstage 103GT151086362

9.74 €

1 7 Arbeitstage 103GT61098366

13.92 €

1 7 Arbeitstage 103GT91098366

22.27 €

1 7 Arbeitstage 103GT151098366

3.17 €

1 7 Arbeitstage 102GT411055

4.43 €

1 7 Arbeitstage 10----

5.57 €

1 7 Arbeitstage 102GT911055

4.69 €

1 7 Arbeitstage 103GT611137

6.70 €

1 7 Arbeitstage 103GT911137

10.63 €

1 7 Arbeitstage 103GT1511137

9.74 €

1 7 Arbeitstage 103GT61113371

13.92 €

1 7 Arbeitstage 103GT91113371

22.27 €

1 7 Arbeitstage 103GT15111371

3.17 €

1 7 Arbeitstage 102GT411256

4.43 €

1 7 Arbeitstage 102GT611256

5.57 €

1 7 Arbeitstage 102GT911256

Loading...

Zurück zur Kategorie Synchronriemen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

AusführungSteigungR1R2R3bHhiPLDRiemengewicht g/m (Breite: 10mm)
2GT20.151.000.5550.401.380.750.630.25413.0
3GT30.251.520.850.612.401.141.260.38125.0
Betriebstemperatur -10~80 °C (Referenzwert)
Riemen-Umfangslänge entspricht der Länge des Zugdrahts.
Merkmale und Hinweise DS. 1375
Auswahlmethode >> S. 2253
■Ausführung: 2GT (Steigung: 2 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
406090
GBN
(Gummi)
66 2GT40
(4mm)

60
(6mm)

90
(9mm)
3366   
72 2GT3672
74 2GT3774
76 2GT3876
78 2GT3978
80 2GT4080
82 2GT4182
84 2GT4284
86 2GT4386
88 2GT4488
90 2GT4590
92 2GT4692
94 2GT4794
96 2GT4896
98 2GT4998
100 2GT50100
102 2GT51102
106 2GT53106
108 2GT54108
110 2GT55110
112 2GT56112
114 2GT57114
116 2GT58116
118 2GT59118
120 2GT60120
122 2GT61122   
124 2GT62124
126 2GT63126
128 2GT64128
130 2GT65130
132 2GT66132
134 2GT67134
136 2GT68136
138 2GT69138
140 2GT70140
142 2GT71142
144 2GT72144
146 2GT73146
148 2GT74148
150 2GT75150
152 2GT76152
154 2GT77154
156 2GT78156
158 2GT79158
160 2GT80160
162 2GT81162
164 2GT82164
166 2GT83166
168 2GT84168
170 2GT85170
172 2GT86172
174 2GT87174
176 2GT88176
178 2GT89178
180 2GT90180
182 2GT91182
184 2GT92184   
186 2GT93186
188 2GT94188
190 2GT95190
192 2GT96192
194 2GT97194
196 2GT98196
200 2GT100200
202 2GT101202
204 2GT102204
208 2GT104208
210 2GT105210
212 2GT106212
214 2GT107214
216 2GT108216
220 2GT110220
224 2GT112224
226 2GT113226
228 2GT114228
230 2GT115230
232 2GT116232
236 2GT118236
240 2GT120240
242 2GT121242   
244 2GT122244
248 2GT124248
250 2GT125250
252 2GT126252
254 2GT127254
256 2GT128256
258 2GT129258
260 2GT130260
264 2GT132264
266 2GT133266
268 2GT134268
270 2GT135270
278 2GT139278
280 2GT140280
282 2GT141282
284 2GT142284
286 2GT143286
288 2GT144288
290 2GT145290
 
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
406090
GBN
(Gummi)
292 2GT40
(4mm)

60
(6mm)

90
(9mm)
146292   
294 2GT147294
300 2GT150300
302 2GT151302   
304 2GT152304
308 2GT154308
310 2GT155310
314 2GT157314
318 2GT159318
320 2GT160320
322 2GT161322
324 2GT162324
326 2GT163326
328 2GT164328
332 2GT166332
336 2GT168336
338 2GT169338
340 2GT170340
344 2GT172344
346 2GT173346
348 2GT174348
350 2GT175350
352 2GT176352
354 2GT177354
358 2GT179358   
360 2GT180360
366 2GT183366
370 2GT185370
372 2GT186372
376 2GT188376
380 2GT190380
382 2GT191382
386 2GT193386
394 2GT197394
400 2GT200400
406 2GT203406
412 2GT206412
420 2GT210420
426 2GT213426
430 2GT215430
436 2GT218436
440 2GT220440
444 2GT222444
446 2GT223446
448 2GT224448
452 2GT226452   
460 2GT230460
470 2GT235470
478 2GT239478
484 2GT242484
486 2GT243486
488 2GT244488
492 2GT246492
494 2GT247494
500 2GT250500
502 2GT251502
504 2GT252504
506 2GT253506
516 2GT258516
524 2GT262524
530 2GT265530
544 2GT272544   
550 2GT275550
558 2GT279558
570 2GT285570
572 2GT286572
578 2GT289578
586 2GT293586
598 2GT299598
600 2GT300600
606 2GT303606   
616 2GT308616
630 2GT315630
634 2GT317634
646 2GT323646
660 2GT330660
670 2GT335670
676 2GT338676
690 2GT345690
696 2GT348696   
702 2GT351702
726 2GT363726
742 2GT371742
752 2GT376752
760 2GT380760
772 2GT386772
782 2GT391782
800 2GT400800
810 2GT405810
852 2GT426852
860 2GT430860   
866 2GT433866
892 2GT446892
900 2GT450900
930 2GT465930
950 2GT475950   
976 2GT488976
994 2GT497994
■Ausführung: 3GT (Steigung: 3 mm)
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
6090150
GBN
(Gummi)
102 3GT60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
34102   
105 3GT35105
108 3GT36108   
111 3GT37111
114 3GT38114
117 3GT39117
120 3GT40120
123 3GT41123
126 3GT42126
129 3GT43129
132 3GT44132
135 3GT45135
138 3GT46138
141 3GT47141
144 3GT48144
147 3GT49147
150 3GT50150
156 3GT52156   
159 3GT53159
162 3GT54162
168 3GT56168
174 3GT58174
177 3GT59177
180 3GT60180
186 3GT62186  
189 3GT63189
192 3GT64192
195 3GT65195
198 3GT66198
201 3GT67201
204 3GT68204
207 3GT69207
210 3GT70210
213 3GT71213   
216 3GT72216
222 3GT74222
225 3GT75225
228 3GT76228
231 3GT77231
234 3GT78234
237 3GT79237
240 3GT80240
243 3GT81243   
246 3GT82246
249 3GT83249
252 3GT84252
255 3GT85255
258 3GT86258
264 3GT88264
267 3GT89267
270 3GT90270
273 3GT91273   
276 3GT92276
282 3GT94282
285 3GT95285
288 3GT96288
291 3GT97291
297 3GT99297
300 3GT100300
303 3GT101303   
309 3GT103309
312 3GT104312
315 3GT105315
318 3GT106318
324 3GT108324
327 3GT109327
330 3GT110330
333 3GT111333   
336 3GT112336
339 3GT113339
342 3GT114342
345 3GT115345
348 3GT116348
351 3GT117351
354 3GT118354  
357 3GT119357
363 3GT121363   
366 3GT122366
369 3GT123369
375 3GT125375
378 3GT126378
381 3GT127381
384 3GT128384
387 3GT129387
393 3GT131393   
396 3GT132396
399 3GT133399
402 3GT134402
405 3GT135405
408 3GT136408
414 3GT138414
417 3GT139417
420 3GT140420
423 3GT141423   
426 3GT142426
432 3GT144432
444 3GT148444
447 3GT149447   
453 3GT151453
456 3GT152456
459 3GT153459
462 3GT154462
471 3GT157471
480 3GT160480
 
TeilenummerAnz. ZähneRiemenumfangs-länge (mm)Stückpreis
AusführungRiemennummerRiemennennbreiteRiemennennbreite
6090150
GBN
(Gummi)
486 3GT60
(6mm)

90
(9mm)

150
(15mm)
162486   
489 3GT163489
495 3GT165495
501 3GT167501
504 3GT168504
510 3GT170510
513 3GT171513
522 3GT174522   
525 3GT175525
531 3GT177531
537 3GT179537
540 3GT180540
543 3GT181543
549 3GT183549
552 3GT184552   
558 3GT186558
561 3GT187561
564 3GT188564
570 3GT190570
576 3GT192576   
579 3GT193579
582 3GT194582
588 3GT196588
591 3GT197591
597 3GT199597
600 3GT200600
603 3GT201603   
609 3GT203609
612 3GT204612
618 3GT206618
624 3GT208624
633 3GT211633   
639 3GT213639
642 3GT214642
651 3GT217651
654 3GT218654 
666 3GT222666   
672 3GT224672
675 3GT225675
681 3GT227681
687 3GT229687
690 3GT230690  
693 3GT231693
699 3GT233699
702 3GT234702
705 3GT235705
708 3GT236708
720 3GT240720
729 3GT243729   
741 3GT247741   
744 3GT248744
750 3GT250750
756 3GT252756   
765 3GT255765
774 3GT258774
783 3GT261783   
789 3GT263789
810 3GT270810
822 3GT274822   
840 3GT280840
852 3GT284852   
858 3GT286858
870 3GT290870   
882 3GT294882
900 3GT300900
912 3GT304912   
924 3GT308924
927 3GT309927
936 3GT312936
948 3GT316948
960 3GT320960
963 3GT321963   
966 3GT322966
972 3GT324972
981 3GT327981
993 3GT331993
996 3GT332996
1005 3GT3351005
1008 3GT3361008
1014 3GT3381014
1050 3GT3501050   
1059 3GT3531059
1068 3GT3561068
1071 3GT3571071
1086 3GT3621086   
1098 3GT3661098
1113 3GT3711113
1137 3GT3791137
1170 3GT3901170   
1188 3GT3961188
1212 3GT4041212   
1215 3GT4051215
1260 3GT4201260
1290 3GT4301290   
1299 3GT4331299
1305 3GT4351305
1326 3GT4421326
1335 3GT4451335
1374 3GT4581374   
1386 3GT4621386   
1422 3GT4741422
1446 3GT4821446   
1521 3GT5071521   

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Einseitg Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil GT-Riemen Ausführung - Drehmomentübertragung Hoch

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wo muss die Spannrolle an dem Synchronriemen platziert werden?

Antwort:

In der Regel werden die Spannrollen auf der Durchhangseite positioniert, da hier im Betrieb die Spannung des Synchronriemens am geringsten ist. Im Idealfall wird der Synchronriemen von der Innenseite gespannt, weil hierdurch eine Wechselbiegung des Synchronriemens verhindert wird. Dies ist ganz besonders bei Synchronriemen mit Stahlzugstrang zu empfehlen. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Synchronriemenscheibe des Riementriebsystems sein.

Frage:

Wofür eignet sich ein Synchronriemen mit rundem Profil?

Antwort:

Synchronriemen mit rundem Profil kann in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind gut geeignet Drehmomente zu übertragen. Zudem ist aufgrund der runden Profilform bei wechselnder Drehrichtung das Umkehrspiel sehr gering. Auch für sehr genaue Positionierung sind die Synchronriemen gut geeignet. Synchronriemen mit rundem Zahnprofil sind daher häufig in 3D-Druckern zu finden.

Frage:

Können für die Übertragung mehrere Riemen verwendet werden?

Antwort:

Eine Übertragung kann über einen oder mehrere Synchronriemen erfolgen. Ist eine Gleichverteilung der Kräfte auf die einzelnen Riemen nicht möglich, so muss gewährleistet werden, dass ein Riemen allein der maximalen Last standhalten kann.Um eine Gleichverteilung der Kräfte zu ermöglich ist eine genaue Justage notwendig. Hierfür kann eine Zahnriemenscheibe mit Spannhülse verwendet werden, da diese Stufenlos eingestellt und für eine gleiche Verteilung sorgen kann.

Frage:

Ist eine Übersetzung mit Synchronriemen möglich?

Antwort:

Mit Synchronriemen ist eine Übersetzung oder Untersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.

Frage:

Wie hoch ist die mögliche Zugspannung für Synchronriemen?

Antwort:

Wie hoch die zulässige Zugspannung für Synchronriemen von MISUMI ist, ist abhängig von dem Riementyp, Drehzahl und Riemenscheiben-Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie in diesem Link.

Frage:

Mindestgröße von Synchronriemenscheiben?

Antwort:

Die Mindestgröße oder Mindestanzahl der Zähne einer Synchronriemenscheibe, ist vom verwendeten Riementyp und der Höhe der anliegenden Drehzahl abhängig. Genauere Informationen über die Mindestanzahl der Zähne von Synchronriemenscheiben finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.

Frage:

Dehnt sich ein Synchronriemen stark aus?

Antwort:

Im Gegensatz zu einer Rollenkette, ist die Ausdehnung gering. Die Längenausdehnung von Synchronriemen ist sehr stabil. Daher ist es nicht zwingend notwendig den Synchronriemen im Betrieb nachzuspannen, wie es bei Kettentrieben nötig ist. Dies macht den Synchronriemen gegenüber der Kette sehr wartungsfreundlich. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Synchronriemen frei von Öl ist, da der Kautschuk aufquellen könnte..

Frage:

Was ist die Aufgabe eines Synchronriemens?

Antwort:

Die Primäre Aufgabe eines Synchronriemens ist die synchrone und schlupffreie Übertragung von Kraft oder Leistung. Je nach Aufgabengebiet stehen unter den Synchronriemen verschiedene Profilformen zur Verfügung. Diese können grob in Antrieb, Förderung und Positionierung unterteilt werden. In der folgenden Übersicht können Sie die verschiedenen Einsatzbereiche einsehen: Übersicht als PDF

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support