PVC-Platten

PVC-Platten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PVC-Platten
  • PVC-Platten
  • PVC-Platten
  • PVC-Platten
PVC-Platten:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

 ■ Standardausführung
Teilenummer-A-B-T
ENBT-955-825-5
 ■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer-A-B-T-F-G-Schraube, Nenn-Ø
ENBBT6H-800-400-3-F375-G350-N5
 ■ Standardausführung
Teilenummer1mm-SchritteAuswahl T
AusführungAB
ENBT
ENBBT
100~1100100~9003
5

■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer1mm-SchritteAuswahl T1mm-SchritteSchraubennenn-Ø Auswahl
AusführungAnz. BohrungenABFGXYN (Durchgangsbohrung)P (Senkung)Q (Schlüsselloch)
ENBT
ENBBT
2H
4H
6H
8H
100
~
1100
100
~
900
39~1091
(Ausführung 2H, 4H)
9~545
(Ausführung 6H, 8H, 8HV)
5~895
(Ausführung 2H)
9~891
(Ausführung 4H, 6H)
9~445
(Ausführung 8H, 8HV)
--3
4
5
6
8
35
6
8
53456
8HV3, 519~53519~435--
Spezifikationsbereich für Maß F: Bei 2H und 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5; bei 6H und 8H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.≤F≤F
Spezifikationsbereich für Maß G: Bei 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; bei 4H und 6H, d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5; bei 8H, d(d1)+5≤G≤B/2-d(d1)/2-2.5. (d für Durchgangsbohrung, d1 für Senkbohrung.)
Spezifikationsbereich für Maß X: d+5≤X≤A/2-d/2-2.5
Spezifikationsbereich für Maß Y: d+5≤Y≤B/2-d/2-2.5
Für 8HV: X-2d-F>10, G-2d-Y>10

Optionen

PVC-Platten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ENBBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[9-545/1]-Y[9-435/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[9-545/1]-Y[9-435/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENBBT-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT2H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[5-895/1]-Q[5,​6,​8]
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT4H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-1091/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT6H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-891/1]-Q[5,​6,​8]
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT8H-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-445/1]-Q[5,​6,​8]
ENBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[19-535/1]-Y[19-435/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
ENBT8HV-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]-F[9-545/1]-G[9-545/1]-X[19-535/1]-Y[19-435/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENBT-[100-1100/1]-[100-900/1]-[3,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Bohrungsbearbeitung A
(mm)
B
(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] F
(mm)
G
(mm)
Nenn-Ø Schlüsselloch [Q] Senkbohrung, Nenn-Ø. [P] T
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun2H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 10915 ~ 895--3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun2H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 83 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun2H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 8955 ~ 8-3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun4H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 10919 ~ 891--3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun4H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 83 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun4H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 8915 ~ 8-3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun6H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 891--3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun6H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 83 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun6H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 8915 ~ 8-3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun8H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 445--3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun8H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 83 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun8H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 4455 ~ 8-3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun8HV100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 545--3 ~ 59 ~ 5459 ~ 435
1 9 Arbeitstage 10Rauchbraun8HV100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 545-3 ~ 63 ~ 59 ~ 5459 ~ 435
1 7 Arbeitstage 10RauchbraunKein Bohränderung100 ~ 1100100 ~ 900-----3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent2H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 10915 ~ 895--3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent2H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 895-3 ~ 83 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent2H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10915 ~ 8955 ~ 8-3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent4H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 10919 ~ 891--3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent4H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 891-3 ~ 83 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent4H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 10919 ~ 8915 ~ 8-3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent6H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 891--3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent6H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 891-3 ~ 83 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent6H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 8915 ~ 8-3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent8H100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 445--3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent8H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 445-3 ~ 83 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent8H100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 4455 ~ 8-3 ~ 5--
1 9 Arbeitstage 10Transparent8HV100 ~ 1100100 ~ 9003 ~ 89 ~ 5459 ~ 545--3 ~ 519 ~ 53519 ~ 435
1 9 Arbeitstage 10Transparent8HV100 ~ 1100100 ~ 900-9 ~ 5459 ~ 545-3 ~ 63 ~ 519 ~ 53519 ~ 435
1 7 Arbeitstage 10TransparentKein Bohränderung100 ~ 1100100 ~ 900-----3 ~ 5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vinylchlorid (PVC) Klasse Antistatisch

Ergänzungsartikel

Technischer Support