Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Einfache Nut | Doppelte Nut | Ausleger | ||
SGPL | SGPLD | SGPLK | EN 1.0330 Äquivalent | Schwarz brüniert |
SGPLS | SGPLDS | SGPLKS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SGPL4 |
Teile-nummer | T | H | L | W | D | P | B | A | F | G | R | Stückpreis | |||||
Ausführung | Rundstahlbügel, Gewindegröße M | SGPL | SGPLS | Bohrungs-Ø | Passende Schraube | Langloch | Passende Schraube | SGPL | SGPLS | ||||||||
Einfache Nut SGPL SGPLS | 4 | 3.2 | 3 | 80 | 30 | 30 | 5.5 | M5 | 20 | 20 | 45 | 55 | 4.5 | M4 | 2.25 | ||
5 | 100 | 40 | 40 | 25 | 30 | 55 | 70 | 5.5 | M5 | 2.75 | |||||||
6 | 6.5 | M6 | 6.5 | M6 | 3.25 |
Teile-nummer | T | H | L | W | D | P | B | A | A1 | F | G | R | Stückpreis | |||||
Ausführung | Rundstahlbügel, Gewindegröße M | SGPLD | SGPLDS | Bohrungs-Ø | Passende Schraube | Langloch | Passende Schraube | SGPLD | SGPLDS | |||||||||
Doppelte Nut SGPLD SGPLDS | 4 | 4.5 | 4 | 160 | 50 | 40 | 6.5 | M6 | 25 | 35 | 45 | 75 | 60 | 4.5 | M4 | 2.25 | ||
5 | 200 | 70 | 40 | 45 | 57.5 | 90 | 75 | 5.5 | M5 | 2.75 | ||||||||
6 | 8.5 | M8 | 6.5 | M6 | 3.25 |
Teile-nummer | T | H | L | W | D | B | A | F | G | R | P | Stückpreis | |||||
Ausführung | Rundstahlbügel, Gewindegröße M | SGPLK | SGPLKS | Bohrungs-Ø | Passende Schraube | Langloch | Passende Schraube | SGPLK | SGPLKS | ||||||||
Ausleger SGPLK SGPLKS | 4 | 3.2 | 3 | 80 | 30 | 80 | 8.5 | M8 | 20 | 45 | 55 | 4.5 | M4 | 2.25 | 40 | ||
5 | 100 | 40 | 90 | 30 | 55 | 70 | 5.5 | M5 | 2.75 | 50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPL4 |
SGPL5 |
SGPL6 |
SGPLD4 |
SGPLD5 |
SGPLD6 |
SGPLDS4 |
SGPLDS5 |
SGPLDS6 |
SGPLK4 |
SGPLK5 |
SGPLKS4 |
SGPLKS5 |
SGPLS4 |
SGPLS5 |
SGPLS6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Modell | Gewindegröße Rundstahlbügel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Brünierung | 1. Single Slot | M4 | |
10.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Brünierung | 1. Single Slot | M5 | |
11.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Brünierung | 1. Single Slot | M6 | |
16.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Brünierung | 2. Double Slot | M4 | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Brünierung | 2. Double Slot | M5 | |
18.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Brünierung | 2. Double Slot | M6 | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2. Double Slot | M4 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2. Double Slot | M5 | |
23.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2. Double Slot | M6 | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Brünierung | Cantilever | M4 | |
13.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Brünierung | Cantilever | M5 | |
15.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Cantilever | M4 | |
16.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Cantilever | M5 | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1. Single Slot | M4 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1. Single Slot | M5 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1. Single Slot | M6 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Modell
Gewindegröße Rundstahlbügel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften