Fittings für Schläuche / T-Stück / Mit Gewinde / Mit Haltebund

Fittings für Schläuche / T-Stück / Mit Gewinde / Mit Haltebund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Sie können die Größe entsprechend dem Innendurchmesser des kompatiblen Schlauchs spezifizieren.
Fittings für Schläuche/T-Stück/Mit Gewinde/Mit Haltebund:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
HOSJTMessing

Spezifikationen

Teile-nummer
HOSJE61
Teile-nummerPassender Nenninnen-Ø SchlauchT
Rc (PT)
F
G (PF)
D(L1)(L)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~9 Stk.10~30
HOSJT
(Messing)
6161/81/86.53978  
8281/41/4848.597  
9393/83/810.0 56112  
124121/21/214.0 72144  
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSJT61
HOSJT82
HOSJT93
HOSJT124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewindegröße Nenn-Ø
(mm)
Schlauchverbindungsteil Außen-Ø
(Ø)

17.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/866.5

23.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/488

30.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8910.0

40.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/21214

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck3.5MPa
Fittings für Schläuche/T-Stück/Mit Gewinde/Mit Haltebund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff Messing
Form T-Anschlussstutzen Ausführung mit Schlauchverbindung Widerhaken Verbindungsausführung Innengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R

Ergänzungsartikel

Technischer Support