Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / Stopfen

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dieser Stopfen für Fittings für Edelstahlrohre kann hohem Druck, hohen Temperaturen und niedrigen Temperaturen standhalten.
Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Stopfen:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Teile-nummerRechteckmutter HStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SKPGK3.18 (1/8 Zoll)12
414
614
6.35 (1/4 Zoll)14
815.87
9.53 (3/8 Zoll)19
1019
1223
12.7 (1/2 Zoll)23

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKPGK3.18
SKPGK4
SKPGK6
SKPGK6.35
SKPGK8
SKPGK9.53
SKPGK10
SKPGK12
SKPGK12.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (A1)
(Ø)

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.18

14.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.35

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109.53

13.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

17.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

17.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.7

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Stopfen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Sonstige Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahlrohre Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Ergänzungsartikel

Technischer Support