Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / Rohreinsatz

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / Rohreinsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Dieser Gewindeeinsatz für Fittings für Edelstahlrohre ist hochdruck-, hochtemperatur- und kältebeständig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Rohreinsatz:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Teile-nummerDAdLStückpreisMengen-Rabatt
AusführungRohraußen-Ø (mm)1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SKITK4421.0 18
65.643.0 18
8764.819
10986.520
121110825
Verwenden Sie SKITK, wenn Fluorkunststoffleitungen mit Rohrverbindern aus rostfreiem Stahl verbunden werden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKITK4
SKITK6
SKITK8
SKITK10
SKITK12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (A1)
(Ø)

4.41 €

1 5 Arbeitstage 104

4.41 €

1 5 Arbeitstage 106

5.55 €

1 5 Arbeitstage 108

5.65 €

1 5 Arbeitstage 1010

6.12 €

1 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Einsatz Werkstoff EN 1.4401 Äquiv.
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahlrohre Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Ergänzungsartikel

Technischer Support