Hersteller-Teilenummer: DKPG8
Marke: MISUMI
Preis: 10.33 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gewinde-Nenn-Ø: 1/4
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DKPG8
Teile-nummer |
DKFR3 DKVBN8 |
Teile-nummer | T G (PF) | (L) | L1 | L2 | T1 G (PF) | Quadratisch | Stückpreis | ||
Ausführung | Passender Rohraußen-Ø | Grundkörper | Mutter | ||||||
DKPG | 3 | 1/8 | 25.5 | 5 | 6.5 | 1/8 | 12 | 12 | |
4 | 1/8 | 25.5 | 5 | 6.5 | 1/8 | 12 | 12 | ||
5 | 1/8 | 25.5 | 5 | 6.5 | 1/8 | 12 | 12 | ||
6 | 1/4 | 32.5 | 6 | 8.5 | 1/4 | 16 | 16 | ||
8 | 1/4 | 32.5 | 6 | 8.5 | 1/4 | 16 | 16 | ||
10 | 3/8 | 38.0 | 8 | 10.0 | 3/8 | 19 | 19 | ||
12 | 1/2 | 46.0 | 10 | 12.0 | 1/2 | 24 | 24 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DKPG8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Luft, Wasser und Industrieöle |
Normaler Betriebsdruck | 3.5MPa |
Max. Betriebsdruck | 7.0MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20~100˚C (kein Frost) |
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupferrohre | Anschlussgewinde, Ausführung | G (PF) |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verschraubungen / Außengewinde / Messing, die Teilenummer ist DKPG8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DKPG8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde-Nenn-Ø
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DKPG10 |
DKPG12 |
DKPG3 |
DKPG4 |
DKPG5 |
DKPG6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | |
9.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 |