Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / Verbindungsstücke / Außengewinde

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / Verbindungsstücke / Außengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Verbindungsstück mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
SNYNSEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SNYNS1S
Teile-nummerDdStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 1~910~20
SNYNS1S25.423.0
1.5S38.135.7
2S50.847.8
2.5S63.559.5
3S76.372.3
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.
Teilenummer
SNYNS1S
SNYNS1.5S
SNYNS2S
SNYNS2.5S
SNYNS3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)

10.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S23

12.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.7

16.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.8

21.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.5

25.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Verbindungsstück mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform Gerade Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Anschweißen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) ISO-Gewindeverschraubung, Gewinde Befestigungsmaterial EN 1.4301 Äquiv. Ø, Mitte Gleicher Ø, konzentrisch

Ergänzungsartikel

Technischer Support