Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Block | - | Block | - | Block |
XLARGE2 XLARGE3 XLARGE4 | - - - | A A A | - - - | A B B | - - | C C |
Teilenummer | L | Führungswagen | Führungswagen | Führungswagen | Verfahrweg *1 (mm) | Horizontale Traglast (N) | f | P | N | Gewicht *3 (kg) | Zubehör | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Typ M-L | Stückzahl | |||||||||||
XLARGE | 1 | 100 | A B C D | A B C D | A B C D | 60 | 29.4 | 12.5 | 75*2 | 2 | 0.15 | CBM4-8 | 4 | |
2 | 200 | 160 | 25 | 150 | 2 | 0.29 | 4 | |||||||
3 | 300 | 260 | 50 | 100 | 3 | 0.43 | 6 | |||||||
4 | 400 | 360 | 50 | 100 | 4 | 0.57 | 8 |
Ausführung mit Führungswagen | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
1 ~ 3 Stk. | |||
A | Standardgriff (links) | 0.12 | |
B | Standardgriff (rechts) | 0.12 | |
C | Grob-/Feineinstellung (links) | 0.17 | |
D | Grob-/Feineinstellung (rechts) | 0.17 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hubweg (X-Achse) (mm) | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Anzahl der Führungswagen | Führungswagen (1) | Führungswagen (2) | Führungswagen (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | A (Standard Knob, Left) | - | - | ||
294.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | B (Standard Knob, Right) | - | - | ||
442.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | - | - | ||
442.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | - | - | ||
343.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | A (Standard Knob, Left) | - | - | ||
491.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | A (Standard Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | - | ||
491.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | A (Standard Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | - | ||
638.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | A (Standard Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | - | ||
638.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | A (Standard Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | - | ||
343.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | B (Standard Knob, Right) | - | - | ||
491.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | B (Standard Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | - | ||
491.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | B (Standard Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | - | ||
638.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | B (Standard Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | - | ||
638.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | B (Standard Knob, Right) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | - | ||
491.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | - | - | ||
638.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | - | ||
638.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | - | ||
785.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | - | ||
785.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | - | ||
491.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | - | - | ||
638.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | - | ||
638.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | - | ||
785.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | - | ||
785.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | - | ||
392.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | A (Standard Knob, Left) | - | - | ||
540.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | A (Standard Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | - | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard | 3 | A (Standard Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard | 3 | A (Standard Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | ||
540.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | A (Standard Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | - | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard | 3 | A (Standard Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard | 3 | A (Standard Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | A (Standard Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | - | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | ||
982.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | ||
982.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | A (Standard Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | - | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | ||
982.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | ||
982.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | A (Standard Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | ||
392.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 1 | B (Standard Knob, Right) | - | - | ||
540.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | B (Standard Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | - | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard | 3 | B (Standard Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard | 3 | B (Standard Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | B (Standard Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | B (Standard Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | ||
540.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | B (Standard Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | - | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard | 3 | B (Standard Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | A (Standard Knob, Left) | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard | 3 | B (Standard Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | B (Standard Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | B (Standard Knob, Right) | B (Standard Knob, Right) | D (Coarse/Fine Feed Knob, Right) | ||
687.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 2 | B (Standard Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | - | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | B (Standard Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | A (Standard Knob, Left) | ||
834.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | B (Standard Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | B (Standard Knob, Right) | ||
982.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 260 | Standard Coarse, Fine Movement | 3 | B (Standard Knob, Right) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) | C (Coarse/Fine Feed Knob, Left) |
Loading...
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) | 26 bis 40 | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) | 26 bis 40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 |
---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | ±30mm oder mehr | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 25.1 bis 30 |
Kategorie | Korpus | Tischgröße (Länge) L(mm) | 40 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 40 |
Zulässige Last(N) | 29.4 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 30 | Ausführung | X-Achse |
Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard | vertauscht | Standard |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hubweg (X-Achse)(mm)
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb)
Anzahl der Führungswagen
Führungswagen (1)
Führungswagen (2)
Führungswagen (3)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften