Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XWGSR40 |
Teilenummer | Tischoberfläche | Verfahrweg | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | horizontale Traglast | Momentlastkapazität (N m) | Verfahrgenauigkeit (µm) | Parallelität | Gewicht | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | (mm) | (mm) | (N) | Neigemoment | Gierung | Walzen | Geradheit | Parallelität der Bewegung | (kg) | Ausführung M-L | |||
XWGSR | 40 | 24.8x40 | ±12 | 18 | 98 | 5.0 | 3.3 | 2.6 | 30 | 40 | 50µm | 0.36 | SCB4-10 | |
60 | 40x60 | ±21 | 196 | 15.0 | 7.8 | 10.4 | 0.70 | |||||||
90 | 40x90 | ±35 | 294 | 27.5 | 16.5 | 28.6 | 0.94 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XWGSR40 |
XWGSR60 |
XWGSR90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hubweg (X-Achse) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | ~25 | 50.1 bis 100 | ±10 bis 30mm | 40 | 24.8 | 98 | ±12 | ||
319.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
386.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 26 bis 40 | 100.1 oder mehr | ±30mm oder mehr | 90 | 40 | 294 | ±35 |
Loading...
Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 30.1 bis 35 | Kategorie | Korpus |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 34 | Ausführung | X-Achse | Tisch, Geradheit(µm) | 30 |
Tisch, Parallelität(µm) | 40 | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
vertauscht | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Standard |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften