Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XTOUGH150 |
Teilenummer | Tischoberfläche | Verfahrweg | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | horizontale Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität | Gewicht | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | Nr. | (mm) | (mm) | Geradheit | Parallelität der Bewegung | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | (kg) | Typ M-L | ||||
XTOUGH | 80 | 80x80 | ±20 | 1.25 | 392 | 6µm | 15µm | 50" | 30" | 30.1 | 25.1 | 23.0 | 0.228 | 0.139 | 0.059 | 50µm | 1.78 | SCB6-16 | |
100 | 100x100 | ±25 | 588 | 70.3 | 58.6 | 56.0 | 0.033 | 0.015 | 0.021 | 2.98 | |||||||||
120 | 120x120 | ±30 | 784 | 142.9 | 119.1 | 120.0 | 0.024 | 0.014 | 0.015 | 5.18 | SCB6-20 | ||||||||
150 | 150x150 | ±40 | 1.5 | 980 | 10µm | 20µm | 80" | 50" | 252.9 | 210.7 | 219.9 | 0.009 | 0.008 | 0.003 | 8.48 | SCB8-25 | |||
200 | 200x200 | ±50 | 1.75 | 1176 | 527.9 | 439.9 | 479.8 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 13.82 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XTOUGH80 |
XTOUGH100 |
XTOUGH120 |
XTOUGH150 |
XTOUGH200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hubweg (X-Achse) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
785.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | ±10 bis 30mm | 35.1 bis 40 | 100 | 100 | 588 | ±25 | 40 | 6 | 15 | 0.033 | 0.015 | 0.021 | 1.25 | ||
785.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | ±10 bis 30mm | 40.1 bis 50 | 120 | 120 | 784 | ±30 | 49 | 6 | 15 | 0.024 | 0.014 | 0.015 | 1.25 | ||
818.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 121 oder mehr | 121 oder mehr | ±30mm oder mehr | 40.1 bis 50 | 150 | 150 | 980 | ±40 | 49 | 10 | 20 | 0.009 | 0.008 | 0.003 | 1.5 | ||
900.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 121 oder mehr | 121 oder mehr | ±30mm oder mehr | 40.1 bis 50 | 200 | 200 | 1176 | ±50 | 49 | 10 | 20 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 1.75 |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 100.1 oder mehr | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | EN 1.1191 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Kategorie | Korpus |
Ausführung | X-Achse | Vorschubknopf Position | Mittig | Klemme | Standard |
vertauscht | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Knob Operation |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften