[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Mit ersetzbarer Schraube

[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Mit ersetzbarer Schraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Mit ersetzbarer Schraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper): Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
XEGL60
TeilenummerTischoberflächeVerfahrwegVerfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Momentlastkapazität (N • m)ParallelitätGewichtZubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.(mm)(mm)HorizontalVertikalGeradheitParallelitätNeigemomentGierungWalzen(kg)Typ M-L
XEGL2525x25±50.529.49.830302.0 1.5 1.3 40µm0.1SCB2-8 
4040x40±74.0 3.0 3.0 0.2
SCB3-6 
6060x60±939.219.65.0 4.0 4.0 0.5SCB4-6 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden.. >> S.1915

Optionen

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Mit ersetzbarer Schraube:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XEGL25
XEGL40
XEGL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)

201.38 €

1 9 Arbeitstage 10~25~255 bis 301-15252529.4±515

209.55 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 301-15404029.4±715

245.59 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5015.1 bis 20606039.2±917

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Mit ersetzbarer Schraube:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Kategorie Korpus Ausführung X-Achse
Tisch, Geradheit(µm) 30 Tisch, Parallelität(µm) 30 Vorschubknopf Position Mittig
Klemme Standard vertauscht Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support