Tragschienen für Schalter und Sensoren / C-Profil / Länge konfigurierbar / Durchgangsbohrung

Schienen für Schalter und Sensoren/Aluminium-Ausführung/Maß L konfigurierbar/Form A:Verwandte bildanzeige
Werkstoff OberflächenbehandlungTeilenummer
Form AForm BForm C
EN AW-6063-T5 Äquiv.Klar eloxiertSENAFSENBFSENCF

Spezifikationen

Teilenummer-L
SENAF3
SENCF5
-
-
100
150
■L konfigurierbar, fester Bohrungsposition Nr. gibt die passende Muttergröße an.
TeilenummerL
1mm-Schritte
NN1N2ABCDEdeStückpreis
SENAFSENBF, SENCF
AusführungNr.L50~100L101~200L50~100L101~200
(Form A)SENAF350~2003.56.53.53.4 5.7 3.0 9 6.0 1.5 2    
(Form B)SENBF44.54.5 7.2 4.0 11 8.0 2.0     
(Form C)SENCF55.55.5 8.2 5.5 12 9.5 3    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SENAF3-[50-200/1]
SENAF4-[50-200/1]
SENAF5-[50-200/1]
SENBF3-[50-200/1]
SENBF4-[50-200/1]
SENBF5-[50-200/1]
SENCF3-[50-200/1]
SENCF4-[50-200/1]
SENCF5-[50-200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFührungsschienenausführung Modell Nr. (Kompatible Mutterngröße)
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form AShape A350 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form AShape A450 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form AShape A550 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BShape B350 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BShape B450 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BShape B550 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CShape C350 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CShape C450 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CShape C550 ~ 200

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schienen für Schalter und Sensoren/Aluminium-Ausführung/Maß L konfigurierbar/Form A:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Bohrungsposition konfigurierbar Vorgefertigte Bohrungsposition Ausführung S Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support