Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Teilenummer | ||
Montage-Oberfläche 27mm | Montage-Oberfläche 31mm | |||
Für M4 | Für M5 | |||
EN AW-6063-T5 Äquiv. | Klar eloxiert | DNR274 | DNR314 | DNR315 |
Teilenummer | - | L |
DNR274 DNR315 | - - | 150 1000 |
Teilenummer | L auswählen | DNR274, 314 | DNR315 | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 29 Stk. | 30 ~ 50 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 50 Stk. | ||
DNR274 DNR314 DNR315 | 100 | |||||
150 | ||||||
200 | ||||||
1000 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DNR274-100 |
DNR274-1000 |
DNR274-150 |
DNR274-200 |
DNR314-100 |
DNR314-1000 |
DNR314-150 |
DNR314-200 |
DNR315-100 |
DNR315-1000 |
DNR315-150 |
DNR315-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Installation Surface 27mm for M4 | 100 | |
11.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Installation Surface 27mm for M4 | 1000 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Installation Surface 27mm for M4 | 150 | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Installation Surface 27mm for M4 | 200 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Installation Surface 31mm for M4 | 100 | |
11.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Installation Surface 31mm for M4 | 1000 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Installation Surface 31mm for M4 | 150 | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Installation Surface 31mm for M4 | 200 | |
2.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Installation Surface 31mm for M5 | 100 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Installation Surface 31mm for M5 | 1000 | |
2.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Installation Surface 31mm for M5 | 150 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - |
Loading...
Führungsschienenausführung | DIN-Schiene | Bohrungsposition konfigurierbar | Vorgefertigte Bohrungsposition | Ausführung S | Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften