• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schienen für Schalter+Sensoren / Aluminium / Mit Skala / Maß L konfigurierbar / Formen A / B / C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schienen für Schalter+Sensoren/Aluminium/Mit Skala/Maß L konfigurierbar/Formen A/B/C:Verwandte bildanzeige
Kopf und Innenflächen nicht eloxiert.
Es verbleiben Grate auf der Innenseite der Montagebohrungen.
Die Führungsschiene wird an einem willkürlichen Punkt abgeschnitten, und eine tatsächliche Skala ist nicht identisch (siehe Abbildung oben). Die Skala hat keine Ziffern.
Teilenummer Werkstoff Oberflächenbehandlung
Form AForm BForm C
SENASSENBSSENCSEN AW-6063-T5 Äquiv.Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-L
SENAS3
SENCS3
-
-
100
150
■L konfigurierbar, kalibriert (Nr. gibt die passende Muttergröße an. Bei Form A (SENAS) ist die Innenseite der Nut leicht gefräst.)
TeilenummerL 1mm-SchritteStückpreis
SENASSENBS SENCS
AusführungNr.L50~100L101~200L50~100L101~200
(Form A)
(Form B)
(Form C)
SENAS
SENBS
SENCS
350~200    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SENAS3-[50-200/1]
SENBS3-[50-200/1]
SENCS3-[50-200/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFührungsschienenausführung Modell Gesamtlänge L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form AShape A50 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form BShape B50 ~ 200

-

1 6 Arbeitstage 10Führungsschienen für Schalter und Sensoren – Form CShape C50 ~ 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsposition konfigurierbar Vorgefertigte Bohrungsposition Ausführung S Durchgangsbohrung/geschlitzte Bohrung Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Nr. (Kompatible Mutterngröße)(mm) 3

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support