Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff1 | Härte | Ausführung | |
P 0 -0.02 | Pg6 | ||
EN 1.1191 äquiv. | - | KJPLM | KJPGLM |
(Mit Gewinde, lang) | Teilenummer (TYP, d) | - | P | - | M | - | L | - | B | - | Z |
KJPLM16 | - | P12 | - | M6 | - | L130 | - | B15 | - | Z30 |
(Gewindestift) | Teilenummer (TYP, D) | - | L | - | M | - | B |
KJPND10 | - | L80 | - | M4 | - | B10 |
P | g6 |
4.00~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~23.00 | -0.007 -0.020 |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | M (P≥M) Auswahl | 1mm-Schritte | Auswahl Z | Stückpreis | ||||||||||||
Ausführung | d | KJPLM | KJPGLM | ||||||||||||||
P 0 - 0.02 | Pg6 | L | B | Min.L ~100 | L101 ~145 | Min.L ~100 | L101 ~145 | ||||||||||
KJPLM | KJPGLM | 12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 35~145 | 5~25 | 30 40 50 | - | - | |||||
16 | 6.00~14.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | (M≤B≤Mx3) | ||||||||
20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | S10 | 12 | (Für P<12, L+B≤100) | |||||||||
25 | 15.00~23.00 | (Für P≥12, L+B≤150) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Einsatz P, Maß-Toleranz | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | Handgrifflänge Z (mm) | Auswahl des Gewinde-Ø (Feingewinde) [MS] (mm) | Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M] (mm) | B (mm) | L (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | g6 | 12 | 30 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 35 ~ 100 | 4 ~ 10 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | g6 | 16 | 30 ~ 50 | - | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | g6 | 16 | 30 ~ 50 | 10 | - | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | g6 | 20 | 30 ~ 50 | - | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 10 ~ 18 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | g6 | 20 | 30 ~ 50 | 10 | - | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 10 ~ 18 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | g6 | 25 | 30 ~ 50 | - | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 15 ~ 23 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | g6 | 25 | 30 ~ 50 | 10 | - | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 15 ~ 23 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 12 | 30 ~ 50 | - | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 35 ~ 100 | 4 ~ 10 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 16 | 30 ~ 50 | - | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 16 | 30 ~ 50 | 10 | - | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 20 | 30 ~ 50 | - | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 35 ~ 145 | 10 ~ 18 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 20 | 30 ~ 50 | 10 | - | 5 ~ 25 | 35 ~ 145 | 10 ~ 18 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 25 | 30 ~ 50 | - | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 15 ~ 23 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0/-0.02 | 25 | 30 ~ 50 | 10 | - | 5 ~ 25 | 35 ~ 150 | 15 ~ 23 |
Loading...
Ausführung | Prüfstift | Form | Gerade | Spitzenform | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenart | Außengewinde | Form des abgesetzten Abschnitts | Runde Form | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Härte | No Hardened |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einsatz P, Maß-Toleranz
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
Handgrifflänge Z(mm)
Auswahl des Gewinde-Ø (Feingewinde) [MS](mm)
Auswahl des Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M](mm)
B(mm)
L(mm)
P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften