• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kistenverschlüsse / Verstellbarer Zugriegel

Kistenverschlüsse / Verstellbarer Zugriegel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kistenverschlüsse/Verstellbar:Verwandte bildanzeige
WerkstoffOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.-
* Zugkraft bei einer Federkompression von 1mm.

Spezifikationen

Teilenummer
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
Teilenummer* Zugkraft N (kgf)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~2930~4950~200
PKWSAJ1588 (60)100    
2588 (60)90    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PKWSAJ1
PKWSAJ2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Grundkorpus-Montagebohrungen

25.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105

25.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Merkmale:
Einstellbarer Bereich ca. 23 mm bei Montage der Spannverschlüsse.

Grundlegende Informationen

Zugkraft(N) 588 Ausführung Adjustable Draw Latches

Ergänzungsartikel

Technischer Support