Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Komponente | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Gehäuse | EN 1.0330 äquivalent | Schwarz brüniert |
Lager | EN 1.3505 äquivalent | - |
Gummidichtung | Nitrilkautschuk (NBR) | - |
Montageschraube | EN 1.7220 äquivalent | - |
Teilenummer |
PBTP12 |
Teilenummer | L | H | A | J | N | H1 | H2 | B | S | Montageschraube Nenngröße | Zulässige Traglast (N) | Lagertragzahl (N) | Montageschraube | Masse (g) | Stückpreis | |||||
Ausführung | D | radial | axial | Cr (Dynamisch) | Co (Statisch) | M | Anzugsmoment (N • cm) | Axiale Belastbarkeit (N) | ||||||||||||
PBTP | 12 | 86 | 22.2 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 22 | 6 | M8 | 2150 | 830 | 9550 | 4800 | M5x0.8 | 240 | 478 | 160 | |
15 | 86 | 22.2 | 25 | 68 | 9.5 | 3.2 | 44 | 22 | 6 | M8 | 2150 | 830 | 9550 | 4800 | 240 | 478 | 150 | |||
20 | 98 | 25.4 | 32 | 76 | 9.5 | 3.2 | 50 | 24.7 | 7 | M8 | 2650 | 1030 | 12800 | 6600 | 250 | 1280 | 210 | |||
25 | 108 | 28.6 | 32 | 86 | 11.5 | 4 | 56 | 27 | 7.5 | M10 | 3700 | 1470 | 14000 | 7900 | M6x0.75 | 490 | 1400 | 290 | ||
30 | 117 | 33.3 | 38 | 95 | 11.5 | 4 | 66 | 30.3 | 8 | M10 | 4400 | 1670 | 19600 | 11300 | 490 | 1960 | 420 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PBTP12 |
PBTP15 |
PBTP20 |
PBTP25 |
PBTP30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | |
9.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 22.2 | 9550 | 4800 | |
10.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 25.4 | 12800 | 6600 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
15.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 33.3 | 19600 | 11300 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | EN 1.0330 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | EN 1.3505 Equiv. |
Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften