Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße |
NCHS2 NCHB4 | - - | 8A 8A |
Teile-nummer | Nenngröße | Richtung | Anzahl der Anschlüsse | Bohrungs-Ø Anschlussrohr | Anzahl der Positionen | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Betriebsdruck (MPa) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Zulässige Flüssigkeit | Gewicht (g) | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | EIN, AUS | EX | NCHS | NCHB | NCHP | |||||||||
NCHS (Rotation) NCHB (Taste) NCHP (Druckknopf) | 2 | 8A | 2 | 2 | Rc1/4 | - | 2 | 18 | 0~0.9 | 5~60 | Luft | 200 | |||
3 | 3 | 3 | Rc1/4 | 0.15~0.8 | 210 | ||||||||||
4 | 4 | 5 | Rc1/8 | 180 | |||||||||||
10A | Rc3/8 | Rc3/8 | 30 | 320 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NCHB2-8A |
NCHB3-8A |
NCHB4-8A |
NCHB4-10A |
NCHP2-8A |
NCHP3-8A |
NCHP4-8A |
NCHP4-10A |
NCHS2-8A |
NCHS3-8A |
NCHS4-8A |
NCHS4-10A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Anschlüsse | Schaltbetrieb | Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Befestigungsmethode | Betriebszustand, Halt | Nenngröße | Richtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | [Drucktaste] Ausführung mit Taste | Rc1/4 | 18 | Plattenmontage | Federrückstellung | - | 2 | |
54.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | [Drucktaste] Ausführung mit Taste | Rc1/4 | 18 | Plattenmontage | Federrückstellung | - | 3 | |
67.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | [Drucktaste] Ausführung mit Taste | Rc1/4 | 18 | Plattenmontage | Federrückstellung | 8A (Rc1/4) | 4 | |
72.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | [Drucktaste] Ausführung mit Taste | Rc3/8 | 30 | Plattenmontage | Federrückstellung | 10A (Rc3/8) | 4 | |
50.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | [Drucktaste] Drucktasten-Ausführung | Rc1/4 | 18 | Plattenmontage | Federrückstellung | - | 2 | |
55.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | [Drucktaste] Drucktasten-Ausführung | Rc1/4 | 18 | Plattenmontage | Federrückstellung | - | 3 | |
67.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | [Drucktaste] Drucktasten-Ausführung | Rc1/4 | 18 | Plattenmontage | Federrückstellung | 8A (Rc1/4) | 4 | |
73.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | [Drucktaste] Drucktasten-Ausführung | Rc3/8 | 30 | Plattenmontage | Federrückstellung | 10A (Rc3/8) | 4 | |
50.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | Wahlschalter | Rc1/4 | 18 | - | Haltekraft | - | 2 | |
55.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | Wahlschalter | Rc3/8 | 30 | - | Haltekraft | 10A (Rc3/8) | 4 |
Loading...
Grundkörper, Form | Block, vertikale Ausführung | Anzahl der Positionen | 2 | Rohranschluss, Ausführung | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Oberfläche der direkten Seite |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Schaltbetrieb
Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN)
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Befestigungsmethode
Betriebszustand, Halt
Nenngröße
Richtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften