• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / Innensechskant / Edelstahl【200-500 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / Innensechskant / Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / Innensechskant / Edelstahl
  • Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / Innensechskant / Edelstahl

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Benötigen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von MISUMI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 25 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Flachscheibe (Packung):Verwandte bildanzeige
■Mit Federscheibe/flacher Unterlegscheibe
AusführungTeilenummer Werkstoff
BOX-SCBSschraubeEN 1.4301 äquiv.
FederringEN 1.4301 äquiv.
flache Unterlegscheibe

Spezifikationen

Bei der Bestellung in Packungsanzahl angeben.
 Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Teilenummer
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBS5-10
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungM-LPreis pro Packg.1 Packung
BOX-SCBS3- 6500 Stk./Packung
8
10
12
4- 8
10
12
15
20
5-10
12
15200 Stk./Packung
20
6-12
15
20
25
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
MxP (Regelgewinde)AEBCD(a)
3x0.5 5.532.5 5.5 73
4x0.77437 94.4
5x0.8 8.554 8.5105.4
6x1.0106511.512.56.9
(a) ist die Maximallänge (Referenz) zwischen Kopf und kompletter Gewindelänge.
Kann separat bestellt werden.>> S. 178

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BOX-SCBS3-6
BOX-SCBS3-8
BOX-SCBS3-10
BOX-SCBS3-12
BOX-SCBS4-8
BOX-SCBS4-10
BOX-SCBS4-12
BOX-SCBS4-15
BOX-SCBS4-20
BOX-SCBS5-10
BOX-SCBS5-12
BOX-SCBS5-15
BOX-SCBS5-20
BOX-SCBS6-12
BOX-SCBS6-15
BOX-SCBS6-20
BOX-SCBS6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)

56.95 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10360.5

60.09 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.5

60.09 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103100.5

60.09 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103120.5

56.95 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10480.7

72.75 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

104100.7

75.91 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

104120.7

75.91 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104150.7

82.26 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104200.7

82.26 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105100.8

82.47 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

105120.8

48.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105150.8

51.36 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105200.8

59.11 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106121

61.77 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106151

64.33 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106201

67.45 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106251

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support