Gewindestifte / MSSK, MSSU / Edelstahl / Innensechskant / Ringschneide【1,000 Stk. pro Packung】

Gewindestifte / MSSK, MSSU / Edelstahl / Innensechskant / Ringschneide

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gewindestifte / MSSK, MSSU / Edelstahl / Innensechskant / Ringschneide
  • Gewindestifte / MSSK, MSSU / Edelstahl / Innensechskant / Ringschneide

Konfigurierbar in [Länge] 2 - 10 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie einen hochwertigen Gewindestifte suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von MISUMI. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Er ist in den Größen 2 - 10 (mm) erhältlich. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

  • Auf Lager

Zurück zur Kategorie Gewindestifte

Technische Zeichnung von Gewindestiften


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Gewindestiften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
BOX-MSSKEN 1.7220 äquiv.45HRC~Schwarz brüniert
BOX-MSSUEN 1.4301 äquiv.--

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Gewindestiften

Bei der Bestellung in Packungsanzahl angeben.
 Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.
 
Teilenummer
BOX-MSSK5-5
BOX-MSSU2-3

Generelle Informationen zu Gewindestiften

 

Sortiment Gewindestift - Gewindestift brüniert - Gewindestift mit Spitze - Gewindestift mit Messing Schonkopf - Gewindestift mit Schneidring

 

Auswahldetails von Gewindestiften

- Gewindedurchmesser: M2 bis M20

- Länge: 2 - 100 mm

- Werkstoffe: Stahl (EN 1.7220 Equiv.), Edelstahl (EN 1.4301 Equiv.), Messing (EN CW614N Equiv.)

- Oberflächenbehandlung: unbehandelt, brüniert

- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant

- Schraubenende: Kegelkuppe, Ringschneide, Druckstück aus Kunststoff, Druckstück aus Messing

- Gewindeart: Metrisches Regelgewinde

- Erfüllte Normen: MISUMI-Gewindestifte werden ähnlich DIN 913 und DIN 914 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Gewindestiften

Gewindestifte, auch Madenschrauben genannt, sind eine äußerst nützliche Art von Befestigungselementen, die in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden können. Gewindestifte (DIN 913) sind grundlegende Befestigungselemente, und dienen der Befestigung oder Klemmung unterschiedlicher Bauteile im Maschinen- und Anlagenbau. Sie bestehen aus einem zylindrischen Element mit einem Außengewinde und einem Innensechskant für die einfache Montage.

Häufig werden die Gewindestifte zur Befestigung von Synchronriemenscheiben, Rundriemenscheiben oder auch Stellringen an Rotationswellen verwendet. Für eine bestmögliche Klemmung an der Welle sollte eine Planfläche für die Gewindestifte eingerichtet werden.

Ein weiterer Vorteil von DIN 913-Madenschrauben ist ihre Fähigkeit zur Feineinstellung. Durch Drehen des Kopfes können sie einfach angezogen oder gelöst werden. Dies ermöglicht dem Benutzer, kleine Anpassungen vorzunehmen und sicherzustellen, dass alles perfekt passt.

Gewindestifte werden oft als Anschlag eingesetzt, um Bauteile in einer bestimmten Position zu fixieren oder um Bewegungsbegrenzungen zu schaffen. Diese kleinen, zylindrischen Stifte sind mit Gewinden versehen und können in entsprechende Gewindebohrungen eingeschraubt werden.

Ein weiterer Vorteil der Gewindestifte ist ihre einfache Montage: Durch das Eindrehen des Stiftes wird eine feste Verbindung hergestellt, die auch hohen Belastungen standhält. Dadurch können sie schnell und effektiv eingesetzt werden, sowohl bei der Herstellung neuer Maschinen als auch bei Reparaturen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Gewindestiften

Die wichtigsten Kenngrößen für Gewindestifte bzw. Madenschrauben sind die Gewindedurchmesser und Längen.

Bei der Auswahl von Gewindestiften ist besonderes Augenmerk auf das Schraubenende zu legen, um die optimalen Eigenschaften für die spätere Anwendung festzulegen.

 

Werkstoffe für Gewindestifte

Madenschrauben können in unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt werden, was einen direkten Einfluss auf ihre Eigenschaften und Widerstandsfähigkeit hat. Dabei sollte insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Verschleiß bei der Anwendung auf hohe Qualität geachtet werden.

MISUMI stellt Gewindestifte aus den qualitativ hochwertigen Werkstoffen Stahl, Edelstahl oder Messing her.

 

Oberflächenbehandlungen für Gewindestifte

Neben der Auswahl eines passenden Werkstoffs spielt die Oberflächenbehandlung bei der Verschleißfestigkeit und den möglichen Einsatzbereichen eine wichtige Rolle. Durch die passende Oberflächenbehandlung (z.B. Brünierung) erhöht sich beispielsweise die Resistenz gegenüber Korrosion und sorgt dafür, dass die Gewindestifte eine hohe Lebensdauer erreichen.

 

Schraubenkopfantriebe von Gewindestiften

Ein Schraubenkopfantrieb dient dazu, eine effektive Sicherung beim Einbringen der Madenschraube in eine Innenbohrung zu ermöglichen.

Der Innensechskant-Schraubenkopfantrieb bei Gewindestiften bietet eine hohe Kraftübertragung, wodurch ein hohes Drehmoment für die Klemmung und Arretierung des Bauteils angewendet werden kann.

 

Schraubenenden von Gewindestiften

Je nachdem, für welchen Anwendungsfall Gewindestifte eingesetzt werden sollen, stehen unterschiedliche Schraubenenden zur Auswahl.

Das Schraubenende der Gewindestifte wirkt sich direkt auf ihre Leistung und Funktionalität aus. Es entscheidet, wie stark die Arretier- und Klemmwirkung des Gewindestifts ist und ob das Schraubenende bzw. die Spitze des Gewindestifts in das Material eindringt oder nicht (materialschonend oder einschneidend). Bei klemmenden Gewindestiften ist es empfehlenswert, eine Planfläche für das zu klemmende Bauteil einzurichten, um eine bestmögliche Druckauflage zu schaffen.

- Kegelkuppe (ähnlich DIN 913): Der Gewindestift mit flachem Ende ist in der Lage, einen großflächigen Anpressdruck umzusetzen. Gewindestifte mit Kegelkuppe benötigen keine Gegenbohrung im zu arretierenden Bauteil.

- Kegelspitze (ähnlich DIN 914): Madenschrauben mit Kegelspitze erzeugen einen hohen Druck auf einer kleinen Fläche. Zur Arretierung eines Bauteils werden sie typischerweise in eine Nut eingesetzt, die in das zu befestigende Bauteil eingebracht wird. Kegelspitzen sind mit den Winkeln 45° und 60° wählbar.

- Ringschneide (ähnlich DIN 916): Eine Ringschneide ermöglicht die Arretierung von Bauteilen, indem sie eigenständig in das Material des zu arretierenden Bauteils einschneidet. Dadurch ist es nicht erforderlich, eine Nut am entsprechenden Bauteil vorzubereiten.

- Zapfen (ähnlich DIN 915): Gewindestifte mit Zapfen werden meist dort eingesetzt, wo eine Arretierung nicht ausschließlich über den Anpressdruck umgesetzt werden soll. Der Zapfen des Gewindestifts greift in eine Bohrung am Bauteil ein und sichert dadurch dessen Position.

- Druckstück aus Kunststoff: Für Anwendungen, bei denen das zu arretierende Bauteil empfindlich gegenüber Oberflächenbehandlungen ist, werden Gewindestifte mit einem Schonkopf aus Kunststoff verwendet, um das Material zu schonen und dennoch eine ausreichende Klemmwirkung zu entfalten.

- Druckstück aus Messing: Ähnlich wie bei Madenschrauben mit weicher Auflage können Gewindestifte mit Metallunterlagen zum Schonen der Oberfläche des arretierten Bauteils verwendet werden. Dabei weisen Metallunterlagen eine geringere Verformbarkeit auf als die aus Kunststoff gefertigten Auflagen.

 

Gewindearten für Gewindestifte

Gewindestifte werden typischerweise in ein Innengewinde eingeschraubt und vollständig oder teilweise im Werkstück versenkt. Hierfür ist die Gewindeart entscheidend, damit der Gewindestift und das Innengewinde des Bauteils perfekt ineinandergreifen. Die Madenschrauben von MISUMI verfügen über ein rechtsdrehendes metrisches Regelgewinde und sind dadurch für ein breites Anwendungsgebiet im Maschinenbau und Sondermaschinenbau geeignet.

 

Zubehör für Gewindestifte

Für die Aufbewahrung von Gewindestiften eignen sich unsere vielfältigen Stapelboxen oder auch Koffer für Kleinteile.

Anwendungsbeispiele für Gewindestifte

Anwendungsbeispiel - Gewindestift für Antriebswelle - Gewindestift für Zahnrad - Gewindestift mit Innensechskant

Anwendungsbeispiel - Verringerung der auf die Antriebswelle wirkenden Axialkraft ohne Verwendung einer Kupplung

(1) Innensechskant-Befestigungsschrauben/Flaches Ende

Anwendungsbeispiel - Gewindestift mit Zapfen - Gewindestift mit Messingzapfen - Gewindestift mit Schonkopf

Anwendungsbeispiel - Gewindestift / Zylinderschraube zum Befestigen eines Stellrings an einer Rotationswelle

(1) Zylinderschraube mit Druckstück (2) Stellring (3) Rotationswelle

Anwendungsbeispiel - Gewindestift mit Druckstück - Gewindestift mit Schonkopf - Gewindestift mit Messingspitze - Gewindestift mit Kunststoffspitze

Anwendungsbeispiel - Gewindestift zum Befestigen eines Stellrings an einer Rotationswelle

(1) Stellring (2) Gewindestift (3) Druckstück (4) Rotationswelle

Anwendungsbeispiel - Gewindestift mit Stellring - Gewindestift für Stellring

Anwendungsbeispiel - Gewindestift zum Befestigen eines Stellrings an einer Rotationswelle

(1) Rotationswelle (2) Stellringe mit Bund (3) Kugellager (4) Gewindestift

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BOX-MSSK2-2
BOX-MSSK2-3
BOX-MSSK2-4
BOX-MSSK2-5
BOX-MSSK2-6
BOX-MSSK2.5-3
BOX-MSSK2.5-4
BOX-MSSK2.5-5
BOX-MSSK2.5-6
BOX-MSSK2.6-3
BOX-MSSK2.6-4
BOX-MSSK2.6-5
BOX-MSSK2.6-6
BOX-MSSK3-3
BOX-MSSK3-4
BOX-MSSK3-5
BOX-MSSK3-6
BOX-MSSK3-8
BOX-MSSK3-10
BOX-MSSK4-4
BOX-MSSK4-5
BOX-MSSK4-6
BOX-MSSK4-8
BOX-MSSK4-10
BOX-MSSK5-5
BOX-MSSK5-6
BOX-MSSK5-8
BOX-MSSK5-10
BOX-MSSU2-2
BOX-MSSU2-3
BOX-MSSU2-4
BOX-MSSU2-5
BOX-MSSU2-6
BOX-MSSU2.5-3
BOX-MSSU2.5-4
BOX-MSSU2.5-5
BOX-MSSU2.5-6
BOX-MSSU2.6-3
BOX-MSSU2.6-4
BOX-MSSU2.6-5
BOX-MSSU2.6-6
BOX-MSSU3-3
BOX-MSSU3-4
BOX-MSSU3-5
BOX-MSSU3-6
BOX-MSSU3-8
BOX-MSSU3-10
BOX-MSSU4-4
BOX-MSSU4-5
BOX-MSSU4-6
BOX-MSSU4-8
BOX-MSSU4-10
BOX-MSSU5-5
BOX-MSSU5-6
BOX-MSSU5-8
BOX-MSSU5-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Werkstoff

105.02 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1022[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

75.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1023[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

75.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1024[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

75.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1025[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

82.26 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1026[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.53[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.54[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.55[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

65.80 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.56[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.63[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.64[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.65[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

65.80 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.66[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1033[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1034[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1035[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1036[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1038[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

40.49 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10310[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1044[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1045[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1046[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1048[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

39.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10410[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1055[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1056[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1058[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

39.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10510[Stahl] EN 1.7220 Äquiv.

107.56 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -22[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

75.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -23[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

75.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -24[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

75.91 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -25[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

88.57 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -26[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.53[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.54[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.55[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

65.80 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.56[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.63[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.64[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

58.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.65[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

65.80 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.66[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -33[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1034[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1035[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1036[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1038[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

40.49 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10310[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1044[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1045[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1046[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

39.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1055[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1056[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

36.70 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1058[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

39.22 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10510[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Gewindestifte

Technische Zeichnung von Gewindestiften


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungM-LPreis pro Packg.1 Packung
BOX-MSSK2- 2  1000 Stk./Pkg.
3  
4
5
6  
2.5- 3  
4
5
6  
2.6- 3  
4
5
6  
3- 3  
4
5
6
8
10  
4- 4  
5
6
8
10  
5- 5  
6
8
10  
 
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungM-LPreis pro Packg.1 Packung
BOX-MSSU
(Edelstahl)
2- 2  1000 Stk./Pkg.
3  
4
5
6  
2.5- 3  
4
5
6  
2.6- 3  
4
5
6  
3- 3  
4
5
6
8
10  
4- 4  
5
6
8
10  
5- 5  
6
8
10  
MxP (Regelgewinde)BC
(min.)
d
(max.)
2  x0.40.90.81
2.5x0.451.31.21.2
2.6x0.451.31.21.2
3  x0.51.51.21.4
4  x0.721.52
5  x0.82.522.5
Kann als Einzelstück bestellt werden. >> S. 211

Grundlegende Informationen

Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Ringschneide Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Befestigungsschraube Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Anwendung Standard

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Worauf ist beim Einbau von Gewindestiften nach DIN 913 zu achten?

Antwort:

Achten Sie auf die korrekte Auswahl der Kenngrößen sowie auf ein geeignetes Schraubenende. Schraubenenden können materialschonend oder einschneidend sein. Einschneidende Formen können Bauteile beschädigen.

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen Gewindestiften (DIN 913) und Schrauben?

Antwort:

Gewindestifte haben eine Spitze und meistens keinen Kopf - sie werden häufig vollständig in einem Bauteil versenkt. Eine spezielle Form sind Positionierschrauben und Stellschrauben, die aber nicht vollständig versenkt werden.

Frage:

Welche Toleranzen müssen beachtet werden bei Gewindestiften?

Antwort:

Die Toleranzen sind hauptsächlich von der Genauigkeit des Gewindes abhängig. Ein passgenauer Sitz von Gewindestiften im Innengewinde gewährleistet eine hohe Präzision bei der Positionierung und Klemmung von Bauteilen in Ihrer Anwendung.

Frage:

Wie wähle ich die richtigen Gewindedurchmesser und Längen bei Gewindestiften aus?

Antwort:

Die Auswahl vom Gewindedurchmesser richtet sich nach der Größe des Innengewindes, in das Sie den Gewindestift einbringen möchten. Ist die Größe des Innengewindes nicht bekannt, können Sie diese beispielsweise mithilfe eines Gewindelehrdorns messen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Länge von Gewindestiften die Tiefe des Innengewindes sowie die benötigte Eindringtiefe in das zu arretierende Material.

Frage:

Wie kann ein Lösen von Gewindestiften verhindert werden?

Antwort:

Voraussetzung Nummer EINS: alles muss passen! Achten Sie bei der Auswahl auf die korrekten Spezifikationen für Gewindetyp und Gewindegröße. Gewindestifte können sich unter Belastung lockern - zum Beispiel durch anhaltende Vibrationen der Maschine - Wählen Sie stets die genau passenden Gewindestifte!

Wenn alles passt, können Sie Gewindestifte zusätzlich mit Sicherungslack oder anderen Schraubensicherungsmitteln gegen ein Lockern absichern.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support