Klemmhebel / Mit Gewinde / Mit Scheibe

Klemmhebel / Mit Gewinde / Mit Scheibe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein vielseitiger Klemmhebel mit eingebauter Unterlegscheibe
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmhebel/Mit Gewinde/Mit Scheibe:Verwandte bildanzeige
AusführungHebelSchraubeFederflache Unterlegscheibe
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
CLDMSTZinkdruck-gussEinbrennlackierungEN 1.0736 Äquiv.LTBC-BeschichtungEN 1.4301 (WPB) Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer-L(L1)-Hebelfarbe
CLDMY4
CLDMCH4
CLDFCH6
CLDMST6
-
-
-
-
16
12
7
25
-
-
-
-
S
M
B
B
TeilenummerL
Auswahl
HebelfarbeRHH1(h)SDdD1tAnzahl gezackter ZähneBMax. Last
Fmax. (N)
Max. Anzugskraft
Pmax. (kN)
Bezugs-gewicht (g)Stückpreis
AusführungM
CLDMST61216202532B (schwarz)4536.54025.841310161.5163953.639
8162025324063.54750.532.3717.5142222041716.890
10202532405078.556.560.537.682116282.524422110.8182
12253240509370.574.545.614241935328427716.1227

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLDMST6-12-B
CLDMST6-16-B
CLDMST6-20-B
CLDMST6-25-B
CLDMST6-32-B
CLDMST8-16-B
CLDMST8-20-B
CLDMST8-25-B
CLDMST8-32-B
CLDMST8-40-B
CLDMST10-20-B
CLDMST10-25-B
CLDMST10-32-B
CLDMST10-40-B
CLDMST10-50-B
CLDMST12-25-B
CLDMST12-32-B
CLDMST12-40-B
CLDMST12-50-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø M Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10456123600

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10456163600

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10456253600

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10456323600

10.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063.58166800

10.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.58206800

10.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063.58256800

10.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063.58326800

10.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.58406800

11.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1078.5102010800

11.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1078.5102510800

11.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1078.5103210800

11.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1078.5104010800

11.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1078.5105010800

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1093122516100

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1093123216100

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1093125016100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form L Form Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde Hebelmaterial Zinkdruckgusslegierung
Hebeloberflächenbehandlung Einbrennlackierung Montageabschnitt, Material EN 1.0718 Äquiv. Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Niedrige Temperatur Schwarzverchromung
Hebelfarbe B (Black)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support